Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1568.0197 |
K1568.0303 |
K1568.0328 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course Ls (mm) | Longueur du rail L (mm) | Matériau principal | A1 (mm) | A3 (mm) | Profondeur du tiroir de - à (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.48 € | 1 | 4 jours | 274 | 197 | Acier | 192 | 165 | 200 - 310 | 246 | ||
14.58 € | 1 | 4 jours | 334 | 303 | Acier | 256 | 271 | 310 - 450 | 310 | ||
17.47 € | 1 | 4 jours | 365 | 328 | Carbure | 256 | 296 | 450 - 550 | 310 |
Loading...
Hauteur h(mm) | 27 | Largeur l(mm) | 19.4 | Corps de finition de surface | Galvanisé |
---|---|---|---|---|---|
Assemblage | Montage en rainure | Chargement par paire(kg) | 20 | A(mm) | 36 |
A2(mm) | 32 | T=profondeur de la fente(mm) | 6-7 |
Configurer
Propriétés de base
Course Ls(mm)
Longueur du rail L(mm)
Matériau principal
A1(mm)
A3(mm)
Profondeur du tiroir de - à(mm)
L1(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles