Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1566.0133 |
K1566.0164 |
K1566.0185 |
K1566.0210 |
K1566.0217 |
K1566.0241 |
K1566.0249 |
K1566.0430 |
K1566.0450 |
K1566.0480 |
K1566.0500 |
K1566.0550 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course Ls (mm) | Longueur du rail L (mm) | A3 (mm) | Profondeur du tiroir de - à (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.60 € | 1 | 4 jours | 85 | 133 | 101 | 155 - 210 | 150 | ||
3.74 € | 1 | 4 jours | 104 | 164 | 132 | 185 - 260 | 182 | ||
3.78 € | 1 | 4 jours | 125 | 185 | 153 | 185 - 305 | 182 | ||
3.84 € | 1 | 4 jours | 138 | 210 | 178 | 220 - 340 | 214 | ||
3.94 € | 1 | 4 jours | 145 | 217 | 185 | 220 - 355 | 214 | ||
4.20 € | 1 | 4 jours | 157 | 241 | 209 | 250 - 390 | 246 | ||
4.47 € | 1 | 4 jours | 165 | 249 | 217 | 250 - 410 | 246 | ||
5.13 € | 1 | 4 jours | 328 | 430 | 398 | 430 | 278 | ||
5.26 € | 1 | 4 jours | 348 | 450 | 418 | 450 | 278 | ||
6.05 € | 1 | 4 jours | 366 | 480 | 448 | 480 | 310 | ||
6.28 € | 1 | 4 jours | 368 | 500 | 468 | 500 | 310 | ||
7.99 € | 1 | 4 jours | 424 | 550 | 518 | 550 | 342 |
Loading...
Hauteur h(mm) | 17 | Largeur l(mm) | 10 | Matériau principal | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | Galvanisé | Assemblage | Montage en rainure | Chargement par paire(kg) | 10 |
A(mm) | 37 | A2(mm) | 32 | T=profondeur de la fente(mm) | 6-7 |
Configurer
Propriétés de base
Course Ls(mm)
Longueur du rail L(mm)
A3(mm)
Profondeur du tiroir de - à(mm)
L1(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles