Glissières télescopiques, acier pour montage en rainure, extension partielle, capacité de chargement jusqu’à 12 kg (K1567)

Glissières télescopiques, acier pour montage en rainure, extension partielle, capacité de chargement jusqu’à 12 kg (K1567)
· Capacité de charge élevée

· Fonctionnement aisé

· Stabilité latérale élevée grâce au guidage exact

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1567.0222
K1567.0328
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course Ls
(mm)
Longueur du rail L
(mm)
A1
(mm)
A3
(mm)
Profondeur du tiroir de - à
(mm)
L1
(mm)

7.92 €

1 4 jours 150222160190230 - 350214

12.18 €

1 4 jours 232328288296350 - 550342

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur h(mm) 27 Largeur l(mm) 10 Matériau principal Acier
Corps de finition de surface Galvanisé Assemblage Montage en rainure Chargement par paire(kg) 12
A(mm) 37 A2(mm) 32 T=profondeur de la fente(mm) 6-7

Assistance technique