Verrous quart de tour (K0522)

Verrous quart de tour (K0522)
· Verrou pour trappes, armoires électriques, armoires métalliques ou portes de machines

· Domaines d'application : moyens de manutention, montage, logistique, construction d'armoires électriques

· Cames d'aiguille montées sur ressort, toutes les cames d'aiguille peuvent être combinées avec tous les corps

· Résistant aux vibrations (sauf plastique)

· Actionnement : profil carré 7 mm ou 8 mm, fente, double barre 3 mm ou 5 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0522.17181
K0522.18181
K0522.20181
K0522.20185
K0522.43181
K0522.43185
K0522.45181
K0522.45185
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Actionnement D=diamètre
(mm)

3.00 €

1 4 jours Zinccarré 7 mm30

3.00 €

1 4 jours Zinccarré 8 mm30

3.00 €

1 4 jours Zincfente30

1.79 €

1 4 jours Plastiquefente28

3.00 €

1 4 jours Zincdouble cosse 3 mm30

1.79 €

1 4 jours Plastiquedouble cosse 3 mm28

3.00 €

1 4 jours Zincdouble cosse 5 mm30

1.79 €

1 4 jours Plastiquedouble cosse 5 mm28

Loading...

  1. 1

Informations de base

H=Hauteur(mm) 18.5 S=Épaisseur de paroi maximale(mm) 7 SW=largeur de clavette(mm) 27

Assistance technique