Verrous quart de tour, acier inoxydable, version petite taille (K1351)

Verrous quart de tour, acier inoxydable, version petite taille (K1351)
· Verrou pour trappes, armoires électriques, armoires métalliques ou portes de machines

· Domaines d'application : moyens de manutention, montage, logistique, construction d'armoires électriques

· Protection contre l'eau et la poussière selon IP 65

· Inox 1.4404.

· Actionnement : profil carré 7 mm ou 8 mm, double barre 3 mm ou 5 mm, broche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1351.0018
K1351.1718
K1351.1818
K1351.4318
K1351.4518
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Actionnement

26.28 €

1 4 jours poignée

23.92 €

1 4 jours carré 7 mm

23.92 €

1 4 jours carré 8 mm

24.94 €

1 4 jours double cosse 3 mm

25.17 €

1 4 jours double cosse 5 mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corde acier 1.4401 Matériau du composant Acier inoxydable
D=diamètre(mm) 28 H=Hauteur(mm) 18 S=Épaisseur de paroi maximale(mm) 8

Assistance technique