Verrous quart de tour, acier inoxydable, poignée à ailes (K1108)

Verrous quart de tour, acier inoxydable, poignée à ailes (K1108)
· Verrou pour trappes, armoires électriques, armoires métalliques ou portes de machines

· Domaines d'application : moyens de manutention, montage, logistique, construction d'armoires électriques

· Toutes les lames d'aiguille peuvent être combinées avec tous les corps

· La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée)

· Inox 1.4401.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1108.1186
K1108.2186
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Actionnement

45.68 €

1 4 jours poignée

67.51 €

1 4 jours poignée verrouillable

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corps de finition de surface brillant H=Hauteur(mm) 18
S=Épaisseur de paroi maximale(mm) 7 SW=largeur de clavette(mm) 27

Assistance technique