Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0106.01 |
K0106.02 |
K0106.03 |
K0106.04 |
K0106.05 |
K0106.06 |
K0106.07 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | Couleur principale | Forme | Type-forme | D=diamètre (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | pour vis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.08 € | 1 | 4 jours | Néoprène | Noir | B | biseauté | 11 | 6.6 | 5.5 | 8.5 | 4 | M4 | ||
1.18 € | 1 | 4 jours | Néoprène | Noir | B | biseauté | 12.5 | 7.3 | 6.5 | 10 | 4.7 | M5 | ||
1.43 € | 1 | 4 jours | Néoprène | Noir | B | biseauté | 15 | 9.9 | 8.5 | 12 | 5.8 | M6 | ||
1.61 € | 1 | 4 jours | Néoprène | Noir | B | biseauté | 19 | 12.7 | 11 | 15 | 7.1 | M8 | ||
2.01 € | 1 | 4 jours | Néoprène | Noir | B | biseauté | 26 | 19 | 16.5 | 20 | 10 | M12 | ||
1.53 € | 1 | 4 jours | Polyamide | blanc | A | Rectiligne | 9 | - | 6.6 | 4 | 2.3 | M3 | ||
2.35 € | 1 | 4 jours | Néoprène | Noir | B | biseauté | 23 | 15 | 14.5 | 18 | 9 | M10 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
Couleur principale
Forme
Type-forme
D=diamètre(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
pour vis
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles