Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1199.0616050 |
K1199.0820064 |
K1199.1025080 |
K1199.10616050 |
K1199.10820064 |
K1199.11025080 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Longueur de la poignée H (mm) | Corde acier | Version 2 | D1=Diamètre extérieur (mm) | D4 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.43 € | 1 | 4 jours | M6 | 50 | 1.4305 | à six pans creux | 16 | 10 | 11 | 7 | 3 | ||
9.43 € | 1 | 4 jours | M8 | 64 | 1.4305 | à six pans creux | 20 | 13 | 13 | 8 | 4 | ||
12.71 € | 1 | 4 jours | M10 | 80 | 1.4305 | à six pans creux | 25 | 16 | 14 | 10 | 5 | ||
10.73 € | 1 | 4 jours | M6 | 51 | 1.4401 | sans six pans creux | 16 | 11 | 13 | 5.1 | - | ||
11.79 € | 1 | 4 jours | M8 | 67 | 1.4401 | sans six pans creux | 21 | 14 | 14 | 8.75 | - | ||
17.11 € | 1 | 4 jours | M10 | 81 | 1.4401 | sans six pans creux | 25 | 16 | 18 | 9.75 | - |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Corps de finition de surface | électropoli | Matériau du composant | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Forme | E |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M
Longueur de la poignée H(mm)
Corde acier
Version 2
D1=Diamètre extérieur(mm)
D4(mm)
L=longueur de filetage(mm)
L3(mm)
SW(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles