Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1469.104 |
K1469.205 |
K1469.306 |
K1469.408 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Longueur de la poignée H (mm) | Taille | A (mm) | A1 (mm) | D1=Diamètre extérieur (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | L=Longueur de la poignée (mm) | L3 (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.31 € | 1 | 4 jours | M4 | 40 | 1 | 8 | 4.3 | 14 | 13 | 2.5 | 14.5 | 35 | 47 | 4.5 | ||
15.72 € | 1 | 4 jours | M5 | 49 | 2 | 10 | 5.3 | 16 | 16 | 3.5 | 18 | 44 | 58 | 4.5 | ||
18.02 € | 1 | 4 jours | M6 | 59.5 | 3 | 12.5 | 6.5 | 20 | 20 | 4.5 | 22.5 | 55 | 71.5 | 6 | ||
20.65 € | 1 | 4 jours | M8 | 83 | 4 | 16 | 9 | 25 | 26 | 5.5 | 29 | 70 | 98 | 6.5 |
Loading...
Matériau principal | Thermoplastique | Matériau du composant | Acier |
---|
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M
Longueur de la poignée H(mm)
Taille
A(mm)
A1(mm)
D1=Diamètre extérieur(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
L=Longueur de la poignée(mm)
L3(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles