Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1468.1104 |
K1468.1205 |
K1468.1306 |
K1468.1408 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Longueur de la poignée H (mm) | Taille | D1=Diamètre extérieur (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.56 € | 1 | 4 jours | M4 | 40 | 1 | 14 | 9 | 5 | 8 | 8 | ||
2.84 € | 1 | 4 jours | M5 | 49.1 | 2 | 16 | 11 | 5.1 | 10 | 10 | ||
3.08 € | 1 | 4 jours | M6 | 61.4 | 3 | 20 | 14 | 6.4 | 12 | 12 | ||
3.81 € | 1 | 4 jours | M8 | 82.5 | 4 | 25 | 18 | 12.5 | 15 | 16 |
Loading...
Matériau principal | Thermoplastique | Matériau du composant | Acier | Forme | B |
---|---|---|---|---|---|
Type-forme | avec filetage intérieur |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M
Longueur de la poignée H(mm)
Taille
D1=Diamètre extérieur(mm)
D2(mm)
L2(mm)
SW(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles