Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1202.10618 |
K1202.10818 |
K1202.10823 |
K1202.11028 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Longueur de la poignée H (mm) | Taille | D1=Diamètre extérieur (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 1 | 4 jours | M6 | 40 | 1 | 18 | 6.2 | 15 | 16 | 2 | 14 | ||
1.99 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | 1 | 18 | 8.5 | 15 | 16 | 2 | 18 | ||
2.36 € | 1 | 4 jours | M8 | 65 | 2 | 23 | 8.5 | 19 | 24 | 2 | 18 | ||
3.15 € | 1 | 4 jours | M10 | 90 | 3 | 28 | 10.5 | 22 | 32 | 3.5 | 22 |
Loading...
Matériau principal | Thermodurcissable | Couleur principale | finition polie noire | Forme | C |
---|
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M
Longueur de la poignée H(mm)
Taille
D1=Diamètre extérieur(mm)
D3(mm)
D4(mm)
L2(mm)
L3(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles