Plaques de pieds de nivellement, acier ou acier inoxydable, forme B (K0672)

Plaques de pieds de nivellement, acier ou acier inoxydable, forme B (K0672)
· Composants pour l'assemblage d'un pied réglable

· Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage

· Chaque embase peut être combinée avec chaque type de broche

· Matériau : embase en acier ou Inox 1.4301

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0672.21251
K0672.21252
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal

15.03 €

1 4 jours Acier

31.26 €

1 4 jours Acier inoxydable

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme B D=diamètre de la plaque(mm) 125 Capacité de charge maximale(kN) 40

Assistance technique