Plaques de pieds pivotants, forme C (K0416)

Plaques de pieds pivotants, forme C (K0416)
· Composants pour l'assemblage d'un pied articulé

· Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage

· Chaque embase peut être combinée avec chaque type de broche ou de rotule

· La plaque antidérapante absorbe les vibrations et empêche un glissement du pied articulé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0416.30801
K0416.30802
K0416.31001
K0416.31002
K0416.31201
K0416.31202
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal A
(mm)
D=diamètre de la plaque
(mm)
Capacité de charge maximale
(kN)

14.52 €

1 4 jours Zinc558030

35.68 €

1 4 jours Acier inoxydable558035

18.66 €

1 4 jours Zinc7410035

53.10 €

1 4 jours Acier inoxydable7410040

20.22 €

1 4 jours Zinc9412035

68.03 €

1 4 jours Acier inoxydable9412040

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme C H=Hauteur(mm) 18

Assistance technique