Aimants à pot peu profond avec lamage, ferrite dure (K0554)

Aimants à pot peu profond avec lamage, ferrite dure (K0554)
· Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations

· Système blindé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0554.50
K0554.63
K0554.80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Diamètre extérieur
(Ø)
D1=Trou de fixation
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)

5.05 €

1 4 jours 18050 ±0.208.52210

8.97 €

1 4 jours 29063 ±0.206.52414

17.42 €

1 4 jours 54080 ±0.256.511.518

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'aimant (matériau) Aimant en ferrite Matériau du composant Acier Composant de finition de surface Galvanisé
Température max.(°C) 200

Assistance technique