Référence fabricant: K0556.04
Marque: KIPP
Prix: 112.53 €
Délai de livraison: 4 jours
Force d'attraction (valeur configurable): 1750 N
Diamètre extérieur: 75 Ø
D1=Filetage: M10
D2: 13 mm
H=Hauteur: 15 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0556.04
Référence pièce
|
---|
K0556.04 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | D1=Filetage | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.53 € | 1 | 4 jours | 1750 | 75 | M10 | 13 | 15 |
Loading...
Type d'aimant (matériau) | Aimant néodyme | Matériau du composant | Acier | Composant de finition de surface | Galvanisé |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | 80 |
Vous vous trouvez sur la page de Aimants à pot peu profond avec filetage intérieur, NdFeB (K0556), le numéro d'article est le suivant: K0556.04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0556.04.
Configurer
Propriétés de base
Type
Force d'attraction (valeur configurable)(N)
Diamètre extérieur(Ø)
D1=Filetage
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0556.01 |
K0556.02 |
K0556.03 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | D1=Filetage | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.64 € | 1 | 4 jours | 330 | 32 | M5 | 5.5 | 7 | ||
20.31 € | 1 | 4 jours | 550 | 40 | M5 | 10.5 | 8 | ||
80.56 € | 1 | 4 jours | 1100 | 63 | M10 | 11.7 | 14 |