Aimants à pot peu profond avec broche filetée, NdFeB, avec veste de protection en caoutchouc (K0564)

Aimants à pot peu profond avec broche filetée, NdFeB, avec veste de protection en caoutchouc (K0564)
· Protection pour les surfaces fragiles

· Plage de température jusqu'à 60 °C

· Système blindé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0564.01
K0564.02
K0564.03
K0564.04
K0564.05
K0564.06
K0564.07
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Diamètre extérieur
(Ø)
D2=Filetage H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur totale
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)

6.91 €

1 4 jours 5022M4612.56.5

10.03 €

1 4 jours 8543M662115

17.64 €

1 4 jours 18066M88.22314.8

37.24 €

1 4 jours 42088M88.223.515.3

4.13 €

1 4 jours -12M4715.58.5

6.61 €

1 4 jours -18M46126

9.26 €

1 4 jours -31M661711

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'aimant (matériau) Aimant néodyme Matériau du composant Caoutchouc Couleur du composant Noir
Température max.(°C) 60

Assistance technique