Sauterelles verticales à usage intensif avec bras de maintien complet (K0067)

Sauterelles verticales à usage intensif avec bras de maintien complet (K0067)
· Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien

· Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique

· Le blocage automatique empêche l’ouverture automatique du bras de serrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0067.0700
K0067.1200
K0067.2400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force de serrage
(N)
Angle d’ouverture du bras de maintien Force de maintien F1
(N)
Force de serrage F3
(N)
A1
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
C4
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M=broche de serrage

91.97 €

1 4 jours 340205°7000140045252010431070225012.22351044030M12x100

116.98 €

1 4 jours 500195°12000140051262412511288266312.22761245030M12x100

156.10 €

1 4 jours 500195°150001850644032166416105327616.33181626038M16x150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier Corps de finition de surface noir oxydé Matériau du composant Plastique
Couleur du composant Orange Angle d’ouverture de la poignée 130°

Assistance technique