Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force de serrage (N) | Matériau du corps | Corps de finition de surface | Angle d’ouverture de la poignée | Angle d’ouverture du bras de maintien | F2=Force de maintien (N) | Force de maintien F1 (N) | Force de serrage F3 (N) | Force de serrage F4 (N) | disposition des trous | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | B5 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | D (mm) | H (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09 € | 1 | 4 jours | 50 | Acier | Galvanisé | 85° | 120° | 1000 | 700 | 500 | 700 | 1 | 16 | 26 | - | - | 24 | 34 | 9.5 | 5.5 | - | 2 | 16 | 9 | 4.4 | 88 | 57 | 31 | 16.6 | M5x35 | ||
17.58 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier | Galvanisé | 75° | 95° | 1600 | 1200 | 800 | 1000 | 1 | 12.7 | 27 | - | - | 26.8 | 37.8 | 12.2 | 6.2 | - | 3 | 23 | 11 | 5.2 | 125 | 70 | 43 | 24.9 | M6x50 | ||
15.51 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier | Galvanisé | 60° | 95° | 1800 | 800 | 600 | 1200 | 1 | 12.7 | 25.4 | - | - | 27 | 39.7 | 13 | 7 | - | 3 | 22.7 | 9.5 | 5.2 | 104 | 64.7 | 33.7 | 19.9 | M6x44 | ||
16.84 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier | Galvanisé | 70° | 108° | 2000 | 1000 | 900 | 1200 | 4 | 19 | 35 | - | 12.7 | 27 | 42 | 11 | 6 | 25 | 3 | 29 | 13 | 5.5 | 135 | 79 | 44 | 32.9 | M6x50 | ||
19.07 € | 1 | 4 jours | 150 | Acier | Galvanisé | 56° | 100° | 2400 | 1200 | 800 | 1600 | 1 | 19 | 34.9 | - | - | 31.8 | 46 | 14.3 | 8.3 | - | 3 | 31.8 | 16 | 7.2 | 141 | 117.2 | 73.2 | 49.4 | M8x63 | ||
22.29 € | 1 | 4 jours | 150 | Acier | Galvanisé | 70° | 90° | 2600 | 1000 | 800 | 1600 | 1 | 19 | 35 | - | - | 32 | 47 | 14.9 | 8.9 | - | 3 | 32 | 17.5 | 7.1 | 178 | 110.2 | 75.2 | 50.1 | M8x60 | ||
25.35 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier | Galvanisé | 67° | 106° | 3600 | 1800 | 900 | 1800 | 3 | 25 | 43 | 9 | 19 | 33.7 | 51.2 | 14.8 | 8.8 | - | 3 | 35 | 19 | 8 | 197 | 143 | 100 | 70 | M8x60 | ||
27.72 € | 1 | 4 jours | 250 | Acier | Galvanisé | 61° | 112° | 4000 | 2000 | 1400 | 3000 | 1 | 31.8 | 49.2 | - | - | 45.3 | 64.3 | 19 | 11 | - | 3 | 44 | 19 | 8.7 | 206 | 139.5 | 90.3 | 63.5 | M10x85 | ||
42.38 € | 1 | 4 jours | 250 | Acier | Galvanisé | 70° | 90° | 7000 | 3200 | 1400 | 3000 | 1 | 32 | 53 | - | - | 45 | 64 | 22.7 | 12.7 | - | 5 | 51 | 25 | 8.7 | 226 | 177 | 124 | 90 | M12x100 | ||
55.38 € | 1 | 4 jours | 280 | Acier | Galvanisé | 50° | 100° | 8000 | 3000 | 1800 | 3900 | 1 | 50.8 | 76.2 | - | - | 69.8 | 95.2 | 26.5 | 16.5 | - | 8 | 82.1 | 31.8 | 12.3 | 303 | 229.2 | 153 | 105 | M16x150 | ||
17.38 € | 1 | 4 jours | 50 | Acier | Galvanisé | 69° | 96° | 1000 | 700 | 500 | 800 | 2 | 16 | 29 | - | 14 | 24 | 34 | 10 | 5 | 17.5 | 2.5 | 22 | 10 | 4.8 | 97 | 67 | 38 | 27.9 | M5x35 | ||
31.08 € | 1 | 4 jours | 250 | Acier | Galvanisé | 70° | 90° | 4000 | 2000 | 1400 | 3000 | 1 | 32 | 50 | - | - | 45 | 64 | 18.6 | 10.6 | - | 4 | 42 | 22 | 8.3 | 220.4 | 142.8 | 92.8 | 62.2 | M10x80 | ||
37.48 € | 1 | 4 jours | 50 | Acier inoxydable | brillant | 85° | 120° | 1000 | 700 | 500 | 700 | 1 | 16 | 26 | - | - | 24 | 34 | 9.5 | 5.5 | - | 2 | 16 | 9 | 4.4 | 88 | 57 | 31 | 16.6 | M5x35 | ||
43.42 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier inoxydable | brillant | 75° | 95° | 1600 | 1200 | 800 | 1000 | 1 | 12.7 | 27 | - | - | 26.8 | 37.8 | 12.2 | 6.2 | - | 3 | 23 | 11 | 5.2 | 125 | 70 | 43 | 24.9 | M6x50 | ||
31.84 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier inoxydable | brillant | 60° | 95° | 1800 | 800 | 600 | 1200 | 1 | 12.7 | 25.4 | - | - | 27 | 39.7 | 13 | 7 | - | 3 | 22.7 | 9.5 | 5.2 | 104 | 64.7 | 33.7 | 19.9 | M6x40 | ||
39.73 € | 1 | 4 jours | 150 | Acier inoxydable | brillant | 56° | 100° | 2400 | 1200 | 800 | 1600 | 1 | 19 | 34.9 | - | - | 31.8 | 46 | 14.3 | 8.3 | - | 3 | 31.8 | 16 | 7.2 | 141 | 117.2 | 73.2 | 49.4 | M8x60 | ||
54.29 € | 1 | 4 jours | 150 | Acier inoxydable | brillant | 70° | 90° | 2600 | 1000 | 800 | 1600 | 1 | 19 | 35 | - | - | 32 | 47 | 14.9 | 8.9 | - | 3 | 32 | 17.5 | 7.1 | 178 | 110.2 | 75.2 | 50.1 | M8x60 | ||
50.49 € | 1 | 4 jours | 250 | Acier inoxydable | brillant | 61° | 112° | 4000 | 2000 | 1400 | 3000 | 1 | 31.8 | 49.2 | - | - | 45.3 | 64.3 | 19 | 11 | - | 3 | 44 | 19 | 8.7 | 206 | 139.5 | 90.3 | 63.5 | M10x80 |
Loading...
Matériau du composant | Plastique | Couleur du composant | rouge |
---|
Configurer
Propriétés de base
Force de serrage(N)
Matériau du corps
Corps de finition de surface
Angle d’ouverture de la poignée
Angle d’ouverture du bras de maintien
F2=Force de maintien(N)
Force de maintien F1(N)
Force de serrage F3(N)
Force de serrage F4(N)
disposition des trous
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B4(mm)
B5(mm)
C(mm)
C1(mm)
D(mm)
H(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
M(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles