Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1256.01000 |
K1256.11000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Corps de finition de surface | M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.04 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | M5x37 | ||
28.77 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | M5x30 |
Loading...
Force de serrage(N) | 50 | Matériau du composant | Plastique | Couleur du composant | rouge |
---|---|---|---|---|---|
Angle d’ouverture de la poignée | 56° | Angle d’ouverture du bras de maintien | 100° | F2=Force de maintien(N) | 1000 |
Force de maintien F1(N) | 700 | Force de serrage F3(N) | 500 | Force de serrage F4(N) | 700 |
A(mm) | 15.9 | A1(mm) | 25.4 | B(mm) | 23.8 |
B1(mm) | 33.3 | B2(mm) | 9 | B3(mm) | 5 |
B5(mm) | 2 | C(mm) | 16 | C1(mm) | 8 |
D(mm) | 4.4 | H(mm) | 74.4 | L=Longueur(mm) | 51 |
L1(mm) | 24.6 | L2(mm) | 20.8 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Corps de finition de surface
M(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles