Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1257.011200 |
K1257.023400 |
K1257.111200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force de serrage (N) | Matériau du corps | Corps de finition de surface | Forme | F2=Force de maintien (N) | Force de maintien F1 (N) | Force de serrage F3 (N) | Force de serrage F4 (N) | disposition des trous | A (mm) | A1 (mm) | A3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B5 (mm) | B6 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | D (mm) | H (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.90 € | 1 | 4 jours | 50 | Acier | Galvanisé | A | 1200 | 800 | 500 | 700 | 1 | 13.5 | 26.2 | - | 15.9 | 25.4 | 9 | 5 | 2 | 34 | 12.7 | 7.9 | 4.4 | 36 | 57 | 30.8 | 12.7 | M5x37 | ||
29.46 € | 1 | 4 jours | 200 | Acier | Galvanisé | B | 3400 | 1400 | 800 | 1800 | 4 | 39 | 64.3 | 31 | 38.1 | 62.7 | 18.3 | 10.3 | 3 | 70 | 33.3 | 19 | 7.9 | 91 | 131.8 | 67.5 | 28 | M10x80 | ||
27.67 € | 1 | 4 jours | 50 | Acier inoxydable | brillant | A | 1200 | 800 | 500 | 700 | 1 | 13.5 | 26.2 | - | 15.9 | 25.4 | 9 | 5 | 2 | 34 | 12.7 | 7.9 | 4.4 | 36 | 57 | 30.8 | 12.7 | M5x30 |
Loading...
Matériau du composant | Plastique | Couleur du composant | rouge | Angle d’ouverture de la poignée | 170° |
---|---|---|---|---|---|
Angle d’ouverture du bras de maintien | 90° |
Configurer
Propriétés de base
Force de serrage(N)
Matériau du corps
Corps de finition de surface
Forme
F2=Force de maintien(N)
Force de maintien F1(N)
Force de serrage F3(N)
Force de serrage F4(N)
disposition des trous
A(mm)
A1(mm)
A3(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B5(mm)
B6(mm)
C(mm)
C1(mm)
D(mm)
H(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
M(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles