Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0662.106100 |
K0662.106101 |
K0662.106103 |
K0662.108100 |
K0662.108101 |
K0662.108103 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force de serrage (N) | Couleur du composant | Angle d’ouverture (position de la poignée 1) | Angle d’ouverture (position de la poignée 2) | Angle d’ouverture (retrait de la goupille de butée de la poignée) | Angle d’ouverture (position du bras de maintien 1) | Angle d’ouverture (position du bras de maintien 2) | Angle d’ouverture (retrait de la goupille de butée du bras de maintien) | Force de maintien F1 (N) | Force de maintien F2 (N) | Force de serrage F3 (N) | Force de serrage F4 (N) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B6 (mm) | C (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | M=broche de serrage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.14 € | 1 | 4 jours | 160 | RAL 7021 gris noir | 46° | 56° | 83° | 56° | 83° | 152° | 1350 | 1650 | 920 | 1050 | 14 | 29 | 7 | 12 | 27 | 38 | 17.5 | 12.5 | 53.4 | 24.9 | 5.5 | 163 | 86.5 | 53 | M6x35 | ||
77.14 € | 1 | 4 jours | 160 | RAL 5002 outremer | 46° | 56° | 83° | 56° | 83° | 152° | 1350 | 1650 | 920 | 1050 | 14 | 29 | 7 | 12 | 27 | 38 | 17.5 | 12.5 | 53.4 | 24.9 | 5.5 | 163 | 86.5 | 53 | M6x35 | ||
77.14 € | 1 | 4 jours | 160 | RAL 3020 rouge | 46° | 56° | 83° | 56° | 83° | 152° | 1350 | 1650 | 920 | 1050 | 14 | 29 | 7 | 12 | 27 | 38 | 17.5 | 12.5 | 53.4 | 24.9 | 5.5 | 163 | 86.5 | 53 | M6x35 | ||
92.17 € | 1 | 4 jours | 190 | RAL 7021 gris noir | 26° | 61° | 86° | 13° | 93° | 158° | 2000 | 2800 | 940 | 1350 | 21 | 39 | 9 | 19 | 32 | 45 | 20.6 | 15.6 | 51.1 | 32.7 | 6.8 | 191.4 | 107 | 62 | M8x45 | ||
92.17 € | 1 | 4 jours | 190 | RAL 5002 outremer | 26° | 61° | 86° | 13° | 93° | 158° | 2000 | 2800 | 940 | 1350 | 21 | 39 | 9 | 19 | 32 | 45 | 20.6 | 15.6 | 51.1 | 32.7 | 6.8 | 191.4 | 107 | 62 | M8x45 | ||
92.17 € | 1 | 4 jours | 190 | RAL 3020 rouge | 26° | 61° | 86° | 13° | 93° | 158° | 2000 | 2800 | 940 | 1350 | 21 | 39 | 9 | 19 | 32 | 45 | 20.6 | 15.6 | 51.1 | 32.7 | 6.8 | 191.4 | 107 | 62 | M8x45 |
Loading...
Matériau du corps | Acier inoxydable | Corps de finition de surface | brillant | Matériau du composant | Polyamide |
---|---|---|---|---|---|
disposition des trous | 3 | B5(mm) | 2.5 |
Configurer
Propriétés de base
Force de serrage(N)
Couleur du composant
Angle d’ouverture (position de la poignée 1)
Angle d’ouverture (position de la poignée 2)
Angle d’ouverture (retrait de la goupille de butée de la poignée)
Angle d’ouverture (position du bras de maintien 1)
Angle d’ouverture (position du bras de maintien 2)
Angle d’ouverture (retrait de la goupille de butée du bras de maintien)
Force de maintien F1(N)
Force de maintien F2(N)
Force de serrage F3(N)
Force de serrage F4(N)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B6(mm)
C(mm)
D(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
M=broche de serrage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles