Pieds de positionnement avec filetage extérieur et insert POM, forme L (K0298)

Pieds de positionnement avec filetage extérieur et insert POM, forme L (K0298)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, fabrication d'appareils

· Stabilité élevée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0298.810
K0298.8101
K0298.815
K0298.8151
K0298.8201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Longueur de filetage
(mm)
D1
(mm)
E
(mm)
G=Filetage H=Hauteur
(mm)
L2
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)

23.52 €

1 4 jours 142225.2M1210242260

20.64 €

1 4 jours 101719.4M810201718

23.78 €

1 4 jours 142225.2M1215292260

41.43 €

1 4 jours 193033M16153430140

41.86 €

1 4 jours 193033M16203930140

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface cémenté et noir oxydé Matériau (surface de montage / surface de support) Pom
Forme L

Assistance technique