Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0298.610 |
K0298.6101 |
K0298.615 |
K0298.6151 |
K0298.620 |
K0298.6201 |
K0298.625 |
K0298.6251 |
K0298.630 |
K0298.6301 |
K0298.640 |
K0298.6401 |
K0298.650 |
K0298.6501 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1 (mm) | E (mm) | G=Filetage | H=Hauteur (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.43 € | 1 | 4 jours | 13 | 14.4 | M6 | 10 | 13 | 6 | ||
10.82 € | 1 | 4 jours | 17 | 19.4 | M8 | 10 | 17 | 6 | ||
11.68 € | 1 | 4 jours | 17 | 19.4 | M8 | 15 | 17 | 6 | ||
10.24 € | 1 | 4 jours | 13 | 14.4 | M6 | 15 | 13 | 10 | ||
11.99 € | 1 | 4 jours | 22 | 25.2 | M12 | 20 | 22 | 10 | ||
11.94 € | 1 | 4 jours | 19 | 21.1 | M10 | 20 | 19 | 10 | ||
12.34 € | 1 | 4 jours | 22 | 25.2 | M12 | 25 | 22 | 15 | ||
11.97 € | 1 | 4 jours | 17 | 19.4 | M8 | 25 | 17 | 16 | ||
12.50 € | 1 | 4 jours | 22 | 25.2 | M12 | 30 | 22 | 20 | ||
31.45 € | 1 | 4 jours | 30 | 33 | M16 | 30 | 30 | 20 | ||
13.34 € | 1 | 4 jours | 22 | 25.2 | M12 | 40 | 22 | 25 | ||
13.25 € | 1 | 4 jours | 19 | 21.1 | M10 | 40 | 19 | 15 | ||
14.08 € | 1 | 4 jours | 22 | 25.2 | M12 | 50 | 22 | 25 | ||
32.96 € | 1 | 4 jours | 30 | 33 | M16 | 50 | 30 | 25 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | cémenté et noir oxydé | Matériau (surface de montage / surface de support) | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Forme | F |
Configurer
Propriétés de base
D1(mm)
E(mm)
G=Filetage
H=Hauteur(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles