Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0298.510 |
K0298.5101 |
K0298.515 |
K0298.5151 |
K0298.520 |
K0298.5201 |
K0298.525 |
K0298.5251 |
K0298.530 |
K0298.5301 |
K0298.540 |
K0298.5401 |
K0298.550 |
K0298.5501 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | E (mm) | G=Filetage | H=Hauteur (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.34 € | 1 | 4 jours | 14.4 | M6 | 10 | 13 | 6 | ||
9.34 € | 1 | 4 jours | 19.4 | M8 | 10 | 17 | 6 | ||
10.09 € | 1 | 4 jours | 19.4 | M8 | 15 | 17 | 6 | ||
8.83 € | 1 | 4 jours | 14.4 | M6 | 15 | 13 | 10 | ||
11.13 € | 1 | 4 jours | 25.2 | M12 | 20 | 22 | 10 | ||
11.06 € | 1 | 4 jours | 21.1 | M10 | 20 | 19 | 10 | ||
11.19 € | 1 | 4 jours | 25.2 | M12 | 25 | 22 | 15 | ||
10.43 € | 1 | 4 jours | 19.4 | M8 | 25 | 17 | 16 | ||
11.62 € | 1 | 4 jours | 25.2 | M12 | 30 | 22 | 20 | ||
24.83 € | 1 | 4 jours | 33 | M16 | 30 | 30 | 20 | ||
12.34 € | 1 | 4 jours | 25.2 | M12 | 40 | 22 | 25 | ||
12.22 € | 1 | 4 jours | 21.1 | M10 | 40 | 19 | 15 | ||
12.95 € | 1 | 4 jours | 25.2 | M12 | 50 | 22 | 25 | ||
25.78 € | 1 | 4 jours | 33 | M16 | 50 | 30 | 25 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | cémenté et noir oxydé | Matériau (surface de montage / surface de support) | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Forme | E |
Configurer
Propriétés de base
E(mm)
G=Filetage
H=Hauteur(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles