Pieds de positionnement, forme A, face plane trempée (K0299)

Pieds de positionnement, forme A, face plane trempée (K0299)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, fabrication d'outils

· Solution idéale pour le support de pièces

· Stabilité élevée

· Surface d'appui cémentée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0299.106010
K0299.106020
K0299.108010
K0299.108015
K0299.108030
K0299.110010
K0299.110020
K0299.110040
K0299.112010
K0299.112025
K0299.112050
K0299.116015
K0299.116030
K0299.116060
K0299.120040
K0299.120080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Longueur de filetage
(mm)
D
(mm)
G=Filetage H=Hauteur
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)

3.99 €

1 4 jours 1110M61010

3.45 €

1 4 jours 1110M62010

4.93 €

1 4 jours 1313M81013

4.51 €

1 4 jours 1313M81513

5.65 €

1 4 jours 1313M83013

5.26 €

1 4 jours 1617M101017

4.06 €

1 4 jours 1617M102017

3.84 €

1 4 jours 1617M104017

6.72 €

1 4 jours 2019M121019

7.26 €

1 4 jours 2019M122519

5.83 €

1 4 jours 2019M125019

7.38 €

1 4 jours 2427M161527

17.25 €

1 4 jours 2427M163027

16.46 €

1 4 jours 2427M166027

22.46 €

1 4 jours 2932M204032

28.49 €

1 4 jours 2932M208032

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface tempéré, noir oxydé Matériau (surface de montage / surface de support) Acier
Composant de finition de surface cémenté Forme A

Assistance technique