Pieds de positionnement, forme D, face dentelée tempérée (K0299)

Pieds de positionnement, forme D, face dentelée tempérée (K0299)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, fabrication d'outils

· Solution idéale pour le support de pièces

· Stabilité élevée

· Surface d'appui cémentée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0299.406010
K0299.406020
K0299.408015
K0299.408030
K0299.410020
K0299.410040
K0299.412025
K0299.412050
K0299.416030
K0299.416060
K0299.420040
K0299.420080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Longueur de filetage
(mm)
D
(mm)
G=Filetage H=Hauteur
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)

12.70 €

1 4 jours 1110M61010

13.40 €

1 4 jours 1110M62010

13.29 €

1 4 jours 1313M81513

13.65 €

1 4 jours 1313M83013

15.88 €

1 4 jours 1617M102017

16.36 €

1 4 jours 1617M104017

17.53 €

1 4 jours 2019M122519

18.14 €

1 4 jours 2019M125019

30.35 €

1 4 jours 2427M163027

36.34 €

1 4 jours 2427M166027

37.11 €

1 4 jours 2932M204032

46.90 €

1 4 jours 2932M208032

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface tempéré, noir oxydé Matériau (surface de montage / surface de support) Acier
Composant de finition de surface cémenté Forme D

Assistance technique