Broches de positionnement cylindriques et non rectifiées (K0353)

Broches de positionnement cylindriques et non rectifiées (K0353)
· Peuvent également servir de butées ou de pieds

· Précision de concentricité élevée

· Cote de tolérance pour un positionnement précis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0353.05
K0353.07
K0353.08
K0353.09
K0353.081
K0353.12
K0353.14
K0353.16
K0353.121
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de l'embout
(mm)
D2=Diamètre de la broche
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)

5.55 €

1 4 jours 8.5582

6.03 €

1 4 jours 10.5782

6.76 €

1 4 jours 12.58102

7.60 €

1 4 jours 16.59123

7.08 €

1 4 jours 14.58103

8.53 €

1 4 jours 18.512123

10.47 €

1 4 jours 22.514143

13.41 €

1 4 jours 25.516163

9.10 €

1 4 jours 20.512143

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à outils Couleur principale noir oxydé Matériau (surface de montage / surface de support) Acier
L1(mm) 8

Assistance technique