Coussinets de repos en forme de goupilles, filetage extérieur (K1105)

Coussinets de repos en forme de goupilles, filetage extérieur (K1105)
· Peuvent être utilisées aussi bien comme appuis stables et précis que comme butées

· La forme en pointe de la tête d’appui permet également une application avec des composants ayant des points d’appui étroits

· Surface d'appui traitée par induction et rectifiée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1105.1060420
K1105.1060430
K1105.1080430
K1105.1080440
K1105.1080630
K1105.1080640
K1105.1100630
K1105.1100650
K1105.1100830
K1105.1100850
K1105.1120640
K1105.1120660
K1105.1120840
K1105.1120860
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de l'embout
(mm)
B
(mm)
D=filetage
(mm)
E
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
SW
(mm)

10.66 €

1 4 jours 48M611201010

10.89 €

1 4 jours 48M611301510

11.64 €

1 4 jours 410M814.4301513

11.88 €

1 4 jours 410M814.4402013

11.95 €

1 4 jours 610M814.4301513

12.17 €

1 4 jours 610M814.4402013

12.62 €

1 4 jours 614M1019301517

13.00 €

1 4 jours 614M1019502517

12.86 €

1 4 jours 814M1019301517

13.23 €

1 4 jours 814M1019502517

13.29 €

1 4 jours 614M1221.2402019

13.90 €

1 4 jours 614M1221.2603019

13.60 €

1 4 jours 814M1221.2402019

14.20 €

1 4 jours 814M1221.2603019

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface tempéré, noir oxydé Matériau (surface de montage / surface de support) Acier
Forme A

Assistance technique