Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D (mm) | D1=Diamètre de la broche (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | Trou de réception H11 (mm) | Force de cisaillement, double cisaillement maximum (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.68 € | 1 | 4 jours | 11.5 | 5 | 5.5 | 10 | 18.3 | 10 | 5.9 | 25 | 34.6 | 16.6 | 15.9 | 11 | 5 | 24 | ||
16.68 € | 1 | 4 jours | 11.5 | 5 | 5.5 | 10 | 18.3 | 15 | 5.9 | 25 | 34.6 | 16.6 | 20.9 | 11 | 5 | 24 | ||
16.68 € | 1 | 4 jours | 11.5 | 5 | 5.5 | 10 | 18.3 | 20 | 5.9 | 25 | 34.6 | 16.6 | 25.9 | 11 | 5 | 24 | ||
16.68 € | 1 | 4 jours | 11.5 | 5 | 5.5 | 10 | 18.3 | 25 | 5.9 | 25 | 34.6 | 16.6 | 30.9 | 11 | 5 | 24 | ||
17.64 € | 1 | 4 jours | 11.5 | 5 | 5.5 | 10 | 18.3 | 30 | 5.9 | 25 | 34.6 | 16.6 | 35.9 | 11 | 5 | 24 | ||
16.95 € | 1 | 4 jours | 11.5 | 6 | 6.85 | 10 | 18.3 | 10 | 6.8 | 25 | 34.6 | 16.6 | 16.8 | 11 | 6 | 35 | ||
16.95 € | 1 | 4 jours | 11.5 | 6 | 6.85 | 10 | 18.3 | 15 | 6.8 | 25 | 34.6 | 16.6 | 21.8 | 11 | 6 | 35 | ||
16.95 € | 1 | 4 jours | 11.5 | 6 | 6.85 | 10 | 18.3 | 20 | 6.8 | 25 | 34.6 | 16.6 | 26.8 | 11 | 6 | 35 | ||
16.95 € | 1 | 4 jours | 11.5 | 6 | 6.85 | 10 | 18.3 | 25 | 6.8 | 25 | 34.6 | 16.6 | 31.8 | 11 | 6 | 35 | ||
18.72 € | 1 | 4 jours | 11.5 | 6 | 6.85 | 10 | 18.3 | 30 | 6.8 | 25 | 34.6 | 16.6 | 36.8 | 11 | 6 | 35 | ||
18.72 € | 1 | 4 jours | 11.5 | 6 | 6.85 | 10 | 18.3 | 35 | 6.8 | 25 | 34.6 | 16.6 | 41.8 | 11 | 6 | 35 | ||
18.72 € | 1 | 4 jours | 11.5 | 6 | 6.85 | 10 | 18.3 | 40 | 6.8 | 25 | 34.6 | 16.6 | 46.8 | 11 | 6 | 35 | ||
18.72 € | 1 | 4 jours | 11.5 | 6 | 6.85 | 10 | 18.3 | 45 | 6.8 | 25 | 34.6 | 16.6 | 51.8 | 11 | 6 | 35 | ||
18.72 € | 1 | 4 jours | 11.5 | 6 | 6.85 | 10 | 18.3 | 50 | 6.8 | 25 | 34.6 | 16.6 | 56.8 | 11 | 6 | 35 | ||
18.09 € | 1 | 4 jours | 15.5 | 8 | 9.5 | 13.5 | 24 | 20 | 7.8 | 33 | 46.7 | 22.7 | 27.8 | 15 | 8 | 63 | ||
18.09 € | 1 | 4 jours | 15.5 | 8 | 9.5 | 13.5 | 24 | 25 | 7.8 | 33 | 46.7 | 22.7 | 32.8 | 15 | 8 | 63 | ||
20.21 € | 1 | 4 jours | 15.5 | 8 | 9.5 | 13.5 | 24 | 30 | 7.8 | 33 | 46.7 | 22.7 | 37.8 | 15 | 8 | 63 | ||
20.21 € | 1 | 4 jours | 15.5 | 8 | 9.5 | 13.5 | 24 | 35 | 7.8 | 33 | 46.7 | 22.7 | 42.8 | 15 | 8 | 63 | ||
20.21 € | 1 | 4 jours | 15.5 | 8 | 9.5 | 13.5 | 24 | 40 | 7.8 | 33 | 46.7 | 22.7 | 47.8 | 15 | 8 | 63 | ||
20.21 € | 1 | 4 jours | 15.5 | 8 | 9.5 | 13.5 | 24 | 45 | 7.8 | 33 | 46.7 | 22.7 | 52.8 | 15 | 8 | 63 | ||
20.21 € | 1 | 4 jours | 15.5 | 8 | 9.5 | 13.5 | 24 | 50 | 7.8 | 33 | 46.7 | 22.7 | 57.8 | 15 | 8 | 63 | ||
27.30 € | 1 | 4 jours | 15.5 | 10 | 12 | 13.5 | 24 | 20 | 8.9 | 33 | 46.7 | 22.7 | 28.9 | 15 | 10 | 100 | ||
27.30 € | 1 | 4 jours | 15.5 | 10 | 12 | 13.5 | 24 | 25 | 8.9 | 33 | 46.7 | 22.7 | 33.9 | 15 | 10 | 100 | ||
28.49 € | 1 | 4 jours | 15.5 | 10 | 12 | 13.5 | 24 | 30 | 8.9 | 33 | 46.7 | 22.7 | 38.9 | 15 | 10 | 100 | ||
28.49 € | 1 | 4 jours | 15.5 | 10 | 12 | 13.5 | 24 | 35 | 8.9 | 33 | 46.7 | 22.7 | 43.9 | 15 | 10 | 100 | ||
28.49 € | 1 | 4 jours | 15.5 | 10 | 12 | 13.5 | 24 | 40 | 8.9 | 33 | 46.7 | 22.7 | 48.9 | 15 | 10 | 100 | ||
28.49 € | 1 | 4 jours | 15.5 | 10 | 12 | 13.5 | 24 | 45 | 8.9 | 33 | 46.7 | 22.7 | 53.9 | 15 | 10 | 100 | ||
28.49 € | 1 | 4 jours | 15.5 | 10 | 12 | 13.5 | 24 | 50 | 8.9 | 33 | 46.7 | 22.7 | 58.9 | 15 | 10 | 100 | ||
30.12 € | 1 | 4 jours | 15.5 | 10 | 12 | 13.5 | 24 | 60 | 8.9 | 33 | 46.7 | 22.7 | 68.9 | 15 | 10 | 100 | ||
27.78 € | 1 | 4 jours | 22 | 12 | 14.5 | 20 | 33 | 25 | 9.9 | 39.5 | 59.3 | 30.3 | 34.9 | 21 | 12 | 144 | ||
28.93 € | 1 | 4 jours | 22 | 12 | 14.5 | 20 | 33 | 30 | 9.9 | 39.5 | 59.3 | 30.3 | 39.9 | 21 | 12 | 144 | ||
28.93 € | 1 | 4 jours | 22 | 12 | 14.5 | 20 | 33 | 35 | 9.9 | 39.5 | 59.3 | 30.3 | 44.9 | 21 | 12 | 144 | ||
28.93 € | 1 | 4 jours | 22 | 12 | 14.5 | 20 | 33 | 40 | 9.9 | 39.5 | 59.3 | 30.3 | 49.9 | 21 | 12 | 144 | ||
28.93 € | 1 | 4 jours | 22 | 12 | 14.5 | 20 | 33 | 45 | 9.9 | 39.5 | 59.3 | 30.3 | 54.9 | 21 | 12 | 144 | ||
28.93 € | 1 | 4 jours | 22 | 12 | 14.5 | 20 | 33 | 50 | 9.9 | 39.5 | 59.3 | 30.3 | 59.9 | 21 | 12 | 144 | ||
30.48 € | 1 | 4 jours | 22 | 12 | 14.5 | 20 | 33 | 60 | 9.9 | 39.5 | 59.3 | 30.3 | 69.9 | 21 | 12 | 144 | ||
30.48 € | 1 | 4 jours | 22 | 12 | 14.5 | 20 | 33 | 70 | 9.9 | 39.5 | 59.3 | 30.3 | 79.9 | 21 | 12 | 144 | ||
31.81 € | 1 | 4 jours | 22 | 12 | 14.5 | 20 | 33 | 80 | 9.9 | 39.5 | 59.3 | 30.3 | 89.9 | 21 | 12 | 144 | ||
48.98 € | 1 | 4 jours | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 30 | 13.1 | 39.5 | 59.3 | 30.3 | 43.1 | 21 | 16 | 257 | ||
48.98 € | 1 | 4 jours | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 35 | 13.1 | 39.5 | 59.3 | 30.3 | 48.1 | 21 | 16 | 257 | ||
48.98 € | 1 | 4 jours | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 40 | 13.1 | 39.5 | 59.3 | 30.3 | 53.1 | 21 | 16 | 257 | ||
48.98 € | 1 | 4 jours | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 45 | 13.1 | 39.5 | 59.3 | 30.3 | 58.1 | 21 | 16 | 257 | ||
49.12 € | 1 | 4 jours | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 50 | 13.1 | 39.5 | 59.3 | 30.3 | 63.1 | 21 | 16 | 257 | ||
52.85 € | 1 | 4 jours | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 60 | 13.1 | 39.5 | 59.3 | 30.3 | 73.1 | 21 | 16 | 257 | ||
52.85 € | 1 | 4 jours | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 70 | 13.1 | 39.5 | 59.3 | 30.3 | 83.1 | 21 | 16 | 257 | ||
55.88 € | 1 | 4 jours | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 80 | 13.1 | 39.5 | 59.3 | 30.3 | 93.1 | 21 | 16 | 257 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Corde acier | 1.4542 | Matériau du composant | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Forme | B | Type-forme | Avec poignée encastrée et anneau |
Configurer
Propriétés de base
D(mm)
D1=Diamètre de la broche(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
SW(mm)
Trou de réception H11(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum(kN)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles