Broches de verrouillage à billes avec poignée en T (K0366)

Broches de verrouillage à billes avec poignée en T (K0366)
· Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Verrouillage sûr en appuyant et en relâchant simplement le bouton pression

· Résistance élevée à l'usure

· Autobloquant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0366.24605010
K0366.24605015
K0366.24605020
K0366.24605025
K0366.24605030
K0366.24605035
K0366.24605040
K0366.24605050
K0366.24605060
K0366.24605070
K0366.24606010
K0366.24606015
K0366.24606020
K0366.24606025
K0366.24606030
K0366.24606035
K0366.24606040
K0366.24606050
K0366.24606060
K0366.24606070
K0366.24606080
K0366.24608010
K0366.24608015
K0366.24608020
K0366.24608025
K0366.24608030
K0366.24608035
K0366.24608040
K0366.24608050
K0366.24608060
K0366.24608070
K0366.24608080
K0366.25110015
K0366.25110020
K0366.25110025
K0366.25110030
K0366.25110035
K0366.25110040
K0366.25110050
K0366.25110060
K0366.25110070
K0366.25110080
K0366.25110090
K0366.25110100
K0366.25812020
K0366.25812025
K0366.25812030
K0366.25812035
K0366.25812040
K0366.25812050
K0366.25812060
K0366.25812070
K0366.25812080
K0366.25812090
K0366.25812100
K0366.27816025
K0366.27816030
K0366.27816035
K0366.27816040
K0366.27816050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
D1=Diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Trou de réception H11
(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum
(kN)

25.90 €

1 4 jours 4655.5411.95.810630.719.316524.4

25.90 €

1 4 jours 4655.5411.95.815630.719.321524.4

25.90 €

1 4 jours 4655.5411.95.820630.719.326524.4

25.90 €

1 4 jours 4655.5411.95.825630.719.331524.4

26.45 €

1 4 jours 4655.5411.95.830630.719.336524.4

26.45 €

1 4 jours 4655.5411.95.835630.719.341524.4

26.45 €

1 4 jours 4655.5411.95.840630.719.346524.4

26.70 €

1 4 jours 4655.5411.95.850630.719.356524.4

29.93 €

1 4 jours 4655.5411.95.860630.719.366524.4

29.93 €

1 4 jours 4655.5411.95.870630.719.376524.4

23.78 €

1 4 jours 4666.9911.95.810730.719.317635.64

23.78 €

1 4 jours 4666.9911.95.815730.719.322635.64

25.76 €

1 4 jours 4666.9911.95.820730.719.327635.64

25.76 €

1 4 jours 4666.9911.95.825730.719.332635.64

27.43 €

1 4 jours 4666.9911.95.830730.719.337635.64

27.43 €

1 4 jours 4666.9911.95.835730.719.342635.64

27.43 €

1 4 jours 4666.9911.95.840730.719.347635.64

29.07 €

1 4 jours 4666.9911.95.850730.719.357635.64

30.22 €

1 4 jours 4666.9911.95.860730.719.367635.64

30.22 €

1 4 jours 4666.9911.95.870730.719.377635.64

30.22 €

1 4 jours 4666.9911.95.880730.719.387635.64

27.72 €

1 4 jours 4689.4211.95.810830.719.318863.8

27.72 €

1 4 jours 4689.4211.95.815830.719.323863.8

27.72 €

1 4 jours 4689.4211.95.820830.719.328863.8

27.72 €

1 4 jours 4689.4211.95.825830.719.333863.8

29.93 €

1 4 jours 4689.4211.95.830830.719.338863.8

29.93 €

1 4 jours 4689.4211.95.835830.719.343863.8

32.17 €

1 4 jours 4689.4211.95.840830.719.348863.8

32.17 €

1 4 jours 4689.4211.95.850830.719.358863.8

34.50 €

1 4 jours 4689.4211.95.860830.719.368863.8

34.50 €

1 4 jours 4689.4211.95.870830.719.378863.8

34.50 €

1 4 jours 4689.4211.95.880830.719.388863.8

29.22 €

1 4 jours 50.81011.8614.27.415934.822.12410100.1

29.22 €

1 4 jours 50.81011.8614.27.420934.822.12910100.1

29.22 €

1 4 jours 50.81011.8614.27.425934.822.13410100.1

33.10 €

1 4 jours 50.81011.8614.27.430934.822.13910100.1

33.10 €

1 4 jours 50.81011.8614.27.435934.822.14410100.1

33.10 €

1 4 jours 50.81011.8614.27.440934.822.14910100.1

33.10 €

1 4 jours 50.81011.8614.27.450934.822.15910100.1

39.19 €

1 4 jours 50.81011.8614.27.460934.822.16910100.1

39.19 €

1 4 jours 50.81011.8614.27.470934.822.17910100.1

39.19 €

1 4 jours 50.81011.8614.27.480934.822.18910100.1

40.77 €

1 4 jours 50.81011.8614.27.490934.822.19910100.1

40.77 €

1 4 jours 50.81011.8614.27.4100934.822.110910100.1

39.39 €

1 4 jours 57.21214.4518.310.7201040.625.43012144.06

39.39 €

1 4 jours 57.21214.4518.310.7251040.625.43512144.06

43.24 €

1 4 jours 57.21214.4518.310.7301040.625.44012144.06

43.24 €

1 4 jours 57.21214.4518.310.7351040.625.44512144.06

43.24 €

1 4 jours 57.21214.4518.310.7401040.625.45012144.06

50.60 €

1 4 jours 57.21214.4518.310.7501040.625.46012144.06

50.60 €

1 4 jours 57.21214.4518.310.7601040.625.47012144.06

50.60 €

1 4 jours 57.21214.4518.310.7701040.625.48012144.06

50.60 €

1 4 jours 57.21214.4518.310.7801040.625.49012144.06

59.69 €

1 4 jours 57.21214.4518.310.7901040.625.410012144.06

59.69 €

1 4 jours 57.21214.4518.310.71001040.625.411012144.06

57.78 €

1 4 jours 78161923.913.725144528.23916257.18

66.15 €

1 4 jours 78161923.913.730144528.24416257.18

66.15 €

1 4 jours 78161923.913.735144528.24916257.18

66.15 €

1 4 jours 78161923.913.740144528.25416257.18

66.15 €

1 4 jours 78161923.913.750144528.26416257.18

Loading...

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Matériau du composant Aluminium

Assistance technique