• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 26/5/2024 à 1:00 (CET) 27/5/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Broches de verrouillage à billes avec poignée en T (K0793)

Broches de verrouillage à billes avec poignée en T (K0793)
· Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Verrouillage sûr en appuyant et en relâchant simplement le bouton pression

· Facile d'utilisation

· Autobloquant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0793.204605010
K0793.204605015
K0793.204605020
K0793.204605025
K0793.204605030
K0793.204606010
K0793.204606015
K0793.204606020
K0793.204606025
K0793.204606030
K0793.204606035
K0793.204606040
K0793.204606045
K0793.204606050
K0793.206308020
K0793.206308025
K0793.206308030
K0793.206308035
K0793.206308040
K0793.206308045
K0793.206308050
K0793.206310020
K0793.206310025
K0793.206310030
K0793.206310035
K0793.206310040
K0793.206310045
K0793.206310050
K0793.206310060
K0793.208212025
K0793.208212030
K0793.208212035
K0793.208212040
K0793.208212045
K0793.208212050
K0793.208212060
K0793.208212070
K0793.208212080
K0793.208216030
K0793.208216035
K0793.208216040
K0793.208216045
K0793.208216050
K0793.208216060
K0793.208216070
K0793.208216080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
D
(mm)
D1=Diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Trou de réception H11
(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum
(kN)

17.16 €

1 4 jours 17.64655.513.2105.92519.415.9515

17.16 €

1 4 jours 17.64655.513.2155.92519.420.9515

17.16 €

1 4 jours 17.64655.513.2205.92519.425.9515

17.16 €

1 4 jours 17.64655.513.2255.92519.430.9515

18.33 €

1 4 jours 17.64655.513.2305.92519.435.9515

17.30 €

1 4 jours 17.64666.8513.2106.82519.416.8622

17.30 €

1 4 jours 17.64666.8513.2156.82519.421.8622

17.30 €

1 4 jours 17.64666.8513.2206.82519.426.8622

17.30 €

1 4 jours 17.64666.8513.2256.82519.431.8622

18.33 €

1 4 jours 17.64666.8513.2306.82519.436.8622

18.33 €

1 4 jours 17.64666.8513.2356.82519.441.8622

18.33 €

1 4 jours 17.64666.8513.2406.82519.446.8622

18.33 €

1 4 jours 17.64666.8513.2456.82519.451.8622

18.33 €

1 4 jours 17.64666.8513.2506.82519.456.8622

18.78 €

1 4 jours 2362.989.517.3207.83324.427.8838

18.78 €

1 4 jours 2362.989.517.3257.83324.432.8838

20.08 €

1 4 jours 2362.989.517.3307.83324.437.8838

20.08 €

1 4 jours 2362.989.517.3357.83324.442.8838

20.08 €

1 4 jours 2362.989.517.3407.83324.447.8838

20.08 €

1 4 jours 2362.989.517.3457.83324.452.8838

20.08 €

1 4 jours 2362.989.517.3507.83324.457.8838

27.95 €

1 4 jours 2362.9101217.3208.93324.428.91060

27.95 €

1 4 jours 2362.9101217.3258.93324.433.91060

29.26 €

1 4 jours 2362.9101217.3308.93324.438.91060

29.26 €

1 4 jours 2362.9101217.3358.93324.443.91060

29.26 €

1 4 jours 2362.9101217.3408.93324.448.91060

29.26 €

1 4 jours 2362.9101217.3458.93324.453.91060

29.26 €

1 4 jours 2362.9101217.3508.93324.458.91060

30.56 €

1 4 jours 2362.9101217.3608.93324.468.91060

28.37 €

1 4 jours 3381.81214.526.3259.939.528.834.91286

30.00 €

1 4 jours 3381.81214.526.3309.939.528.839.91286

30.00 €

1 4 jours 3381.81214.526.3359.939.528.844.91286

30.00 €

1 4 jours 3381.81214.526.3409.939.528.849.91286

30.00 €

1 4 jours 3381.81214.526.3459.939.528.854.91286

30.00 €

1 4 jours 3381.81214.526.3509.939.528.859.91286

31.27 €

1 4 jours 3381.81214.526.3609.939.528.869.91286

31.27 €

1 4 jours 3381.81214.526.3709.939.528.879.91286

32.59 €

1 4 jours 3381.81214.526.3809.939.528.889.91286

44.97 €

1 4 jours 3381.8161926.33013.139.528.843.116153

44.97 €

1 4 jours 3381.8161926.33513.139.528.848.116153

44.97 €

1 4 jours 3381.8161926.34013.139.528.853.116153

44.97 €

1 4 jours 3381.8161926.34513.139.528.858.116153

44.97 €

1 4 jours 3381.8161926.35013.139.528.863.116153

46.28 €

1 4 jours 3381.8161926.36013.139.528.873.116153

46.28 €

1 4 jours 3381.8161926.37013.139.528.883.116153

47.30 €

1 4 jours 3381.8161926.38013.139.528.893.116153

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Matériau du composant Zinc

Assistance technique