Broches de verrouillage à billes, forme A, collier métallique (K0363)

Broches de verrouillage à billes, forme A, collier métallique (K0363)
· Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Verrouillage sûr en appuyant et en relâchant simplement le bouton pression

· Autobloquant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0363.3805010
K0363.3805015
K0363.3805020
K0363.3805025
K0363.3805030
K0363.3806010
K0363.3806015
K0363.3806020
K0363.3806025
K0363.3806030
K0363.3806035
K0363.3806040
K0363.3806045
K0363.3806050
K0363.3808020
K0363.3808025
K0363.3808030
K0363.3808035
K0363.3808040
K0363.3808045
K0363.3808050
K0363.4710020
K0363.4710025
K0363.4710030
K0363.4710035
K0363.4710040
K0363.4710045
K0363.4710050
K0363.4710060
K0363.4712025
K0363.4712030
K0363.4712035
K0363.4712040
K0363.4712045
K0363.4712050
K0363.4712060
K0363.4712070
K0363.4712080
K0363.4716030
K0363.4716035
K0363.4716040
K0363.4716045
K0363.4716050
K0363.4716060
K0363.4716070
K0363.4716080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D
(mm)
D1=Diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L5
(mm)
Trou de réception H11
(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum
(kN)

15.77 €

1 4 jours 3855.51610632.516515

15.77 €

1 4 jours 3855.51615632.521515

15.89 €

1 4 jours 3855.51620632.526515

15.89 €

1 4 jours 3855.51625632.531515

16.78 €

1 4 jours 3855.51630632.536515

15.77 €

1 4 jours 3866.851610732.517622

15.77 €

1 4 jours 3866.851615732.522622

15.89 €

1 4 jours 3866.851620732.527622

15.89 €

1 4 jours 3866.851625732.532622

16.78 €

1 4 jours 3866.851630732.537622

16.78 €

1 4 jours 3866.851635732.542622

17.02 €

1 4 jours 3866.851640732.547622

17.02 €

1 4 jours 3866.851645732.552622

17.02 €

1 4 jours 3866.851650732.557622

17.24 €

1 4 jours 3889.51620832.528838

17.24 €

1 4 jours 3889.51625832.533838

18.42 €

1 4 jours 3889.51630832.538838

18.42 €

1 4 jours 3889.51635832.543838

18.70 €

1 4 jours 3889.51640832.548838

18.70 €

1 4 jours 3889.51645832.553838

18.70 €

1 4 jours 3889.51650832.558838

26.73 €

1 4 jours 4710122320940291060

26.73 €

1 4 jours 4710122325940341060

28.11 €

1 4 jours 4710122330940391060

28.11 €

1 4 jours 4710122335940441060

28.11 €

1 4 jours 4710122340940491060

28.36 €

1 4 jours 4710122345940541060

28.36 €

1 4 jours 4710122350940591060

29.46 €

1 4 jours 4710122360940691060

27.55 €

1 4 jours 471214.523251040351286

28.93 €

1 4 jours 471214.523301040401286

28.93 €

1 4 jours 471214.523351040451286

28.93 €

1 4 jours 471214.523401040501286

28.93 €

1 4 jours 471214.523451040551286

28.93 €

1 4 jours 471214.523501040601286

30.28 €

1 4 jours 471214.523601040701286

31.66 €

1 4 jours 471214.523701040801286

31.66 €

1 4 jours 471214.523801040901286

49.19 €

1 4 jours 471619233013404316153

49.19 €

1 4 jours 471619233513404816153

49.19 €

1 4 jours 471619234013405316153

49.31 €

1 4 jours 471619234513405816153

49.31 €

1 4 jours 471619235013406316153

52.76 €

1 4 jours 471619236013407316153

52.76 €

1 4 jours 471619237013408316153

56.17 €

1 4 jours 471619238013409316153

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corps de finition de surface brillant Matériau du composant Thermoplastique
Couleur du composant Noir Forme A Capuchon de couleur RAL 3020 rouge trafic

Assistance technique