Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1541.00500 |
K1541.10500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Corps de finition de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.33 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | ||
19.94 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant |
Loading...
Force de serrage(N) | 80 | Matériau du composant | Plastique | Couleur du composant | rouge |
---|---|---|---|---|---|
Angle d’ouverture du bras de maintien | 90° | Angle d’ouverture de la poignée | 75° | Force de maintien F1(N) | 500 |
Force de serrage F3(N) | 250 | A(mm) | 15.9 | A1(mm) | 23.8 |
A3(mm) | 11.1 | B(mm) | 15.9 | B1(mm) | 23.8 |
B5(mm) | 1.5 | C(mm) | 9.7 | C1(mm) | 3 |
D(mm) | 4.4 | H(mm) | 17.3 | L=Longueur(mm) | 81.2 |
L1(mm) | 18.3 | M(mm) | M4x20 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Corps de finition de surface
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles