Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0266.110802 |
K0266.111003 |
K0266.121003 |
K0266.121204 |
K0266.131204 |
K0266.131405 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille | A=Entraxe (mm) | B3 (mm) | D (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | H=Hauteur (mm) | H1=Hauteur de la poignée (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L=Longueur (mm) | L2 (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.57 € | 1 | 4 jours | 1 | 80 | 2 | 24 | 8 | 85.7 | 49 | 28.5 | 13 | 104 | 12.7 | 9 | ||
37.57 € | 1 | 4 jours | 1 | 80 | 3 | 24 | 10 | 85.7 | 49 | 28.5 | 13 | 104 | 12.7 | 11.4 | ||
40.24 € | 1 | 4 jours | 2 | 100 | 3 | 29 | 10 | 105.2 | 59.5 | 35.5 | 13 | 129 | 15.7 | 11.4 | ||
40.24 € | 1 | 4 jours | 2 | 100 | 4 | 29 | 12 | 105.2 | 59.5 | 35.5 | 13 | 129 | 15.7 | 13.8 | ||
43.75 € | 1 | 4 jours | 3 | 125 | 4 | 36 | 12 | 140 | 83 | 44 | 18.5 | 161 | 19.5 | 13.8 | ||
43.75 € | 1 | 4 jours | 3 | 125 | 5 | 36 | 14 | 140 | 83 | 44 | 18.5 | 161 | 19.5 | 16.3 |
Loading...
Matériau principal | Thermoplastique | Couleur principale | gris noir | Matériau du composant | Thermoplastique |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du composant | gris noir | Forme | C | Type-forme | avec poignée rabattable |
Configurer
Propriétés de base
Taille
A=Entraxe(mm)
B3(mm)
D(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
H=Hauteur(mm)
H1=Hauteur de la poignée(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L=Longueur(mm)
L2(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles