Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0165.1100X10 |
K0165.1125X12 |
K0165.1140X14 |
K0165.1160X16 |
K0165.1160X18 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poignée, D.E. D (Ø) | Poignée, épaisseur t (mm) | Taille | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D8 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.95 € | 1 | 4 jours | 100 | 39 | 1 | 10H8 | 22 | 20 | 29 | 29.5 | 19 | ||
23.74 € | 1 | 4 jours | 125 | 46 | 2 | 12H8 | 26 | 21 | 34 | 34 | 24 | ||
27.34 € | 1 | 4 jours | 140 | 52 | 3 | 14H8 | 30 | 25 | 39 | 38.5 | 27 | ||
36.75 € | 1 | 4 jours | 160 | 57 | 4 | 16H8 | 33 | 30 | 43 | 41.3 | 30.1 | ||
36.75 € | 1 | 4 jours | 160 | 57 | 4 | 18H8 | 33 | 30 | 43 | 41.3 | 30.1 |
Loading...
Matériau principal | Thermodurcissable | Matériau du composant | Acier | Forme | E |
---|---|---|---|---|---|
H2(mm) | 8 |
Configurer
Propriétés de base
Poignée, D.E. D(Ø)
Poignée, épaisseur t(mm)
Taille
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D8(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles