Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poignée, D.E. D (Ø) | Poignée, épaisseur t (mm) | Taille | Version 1 | Version 2 | Forme | Type-forme | A1 (mm) | B3 (mm) | D (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | D7 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.49 € | 1 | 4 jours | 80 | 37.5 | 1 | trou alésé | sans trou transversal | E | avec trou alésé | 2.5 | - | 25 | 8H7 | 19 | - | 17.5 | - | 13 | - | ||
12.49 € | 1 | 4 jours | 80 | 37.5 | 1 | trou alésé avec fente | sans trou transversal | C | trou alésé avec fente | 2.5 | 2 | 25 | 8H7 | 19 | - | 17.5 | - | 13 | 9 | ||
13.23 € | 1 | 4 jours | 80 | 37.5 | 1 | trou alésé | avec alésage transversal | A | trou alésé avec alésage transversal | 2.5 | - | 25 | 8H7 | 19 | M6 | 17.5 | 7.5 | 13 | - | ||
16.22 € | 1 | 4 jours | 80 | 37.5 | 1 | trou alésé avec fente | avec alésage transversal | B | Trou alésé avec fente, avec alésage transversal | 2.5 | 2 | 25 | 8H7 | 19 | M6 | 17.5 | 7.5 | 13 | 9 | ||
9.49 € | 1 | 4 jours | 80 | 37.5 | 1 | trou alésé | sans trou transversal | E | avec trou alésé | 2.5 | - | 25 | 10H7 | 19 | - | 17.5 | - | 13 | - | ||
12.49 € | 1 | 4 jours | 80 | 37.5 | 1 | trou alésé avec fente | sans trou transversal | C | trou alésé avec fente | 2.5 | 3 | 25 | 10H7 | 19 | - | 17.5 | - | 13 | 11.4 | ||
13.23 € | 1 | 4 jours | 80 | 37.5 | 1 | trou alésé | avec alésage transversal | A | trou alésé avec alésage transversal | 2.5 | - | 25 | 10H7 | 19 | M6 | 17.5 | 7.5 | 13 | - | ||
16.22 € | 1 | 4 jours | 80 | 37.5 | 1 | trou alésé avec fente | avec alésage transversal | B | Trou alésé avec fente, avec alésage transversal | 2.5 | 3 | 25 | 10H7 | 19 | M6 | 17.5 | 7.5 | 13 | 11.4 | ||
9.49 € | 1 | 4 jours | 80 | 37.5 | 1 | trou alésé | sans trou transversal | E | avec trou alésé | 2.5 | - | 25 | 12H7 | 19 | - | 17.5 | - | 13 | - | ||
12.49 € | 1 | 4 jours | 80 | 37.5 | 1 | trou alésé avec fente | sans trou transversal | C | trou alésé avec fente | 2.5 | 4 | 25 | 12H7 | 19 | - | 17.5 | - | 13 | 13.8 | ||
13.23 € | 1 | 4 jours | 80 | 37.5 | 1 | trou alésé | avec alésage transversal | A | trou alésé avec alésage transversal | 2.5 | - | 25 | 12H7 | 19 | M6 | 17.5 | 7.5 | 13 | - | ||
16.22 € | 1 | 4 jours | 80 | 37.5 | 1 | trou alésé avec fente | avec alésage transversal | B | Trou alésé avec fente, avec alésage transversal | 2.5 | 4 | 25 | 12H7 | 19 | M6 | 17.5 | 7.5 | 13 | 13.8 | ||
12.13 € | 1 | 4 jours | 100 | 44 | 2 | trou alésé | sans trou transversal | E | avec trou alésé | 3 | - | 28 | 10H7 | 19 | - | 20 | - | 13 | - | ||
15.09 € | 1 | 4 jours | 100 | 44 | 2 | trou alésé avec fente | sans trou transversal | C | trou alésé avec fente | 3 | 3 | 28 | 10H7 | 19 | - | 20 | - | 13 | 11.4 | ||
15.87 € | 1 | 4 jours | 100 | 44 | 2 | trou alésé | avec alésage transversal | A | trou alésé avec alésage transversal | 3 | - | 28 | 10H7 | 19 | M6 | 20 | 7.5 | 13 | - | ||
18.84 € | 1 | 4 jours | 100 | 44 | 2 | trou alésé avec fente | avec alésage transversal | B | Trou alésé avec fente, avec alésage transversal | 3 | 3 | 28 | 10H7 | 19 | M6 | 20 | 7.5 | 13 | 11.4 | ||
12.13 € | 1 | 4 jours | 100 | 44 | 2 | trou alésé | sans trou transversal | E | avec trou alésé | 3 | - | 28 | 12H7 | 19 | - | 20 | - | 13 | - | ||
15.09 € | 1 | 4 jours | 100 | 44 | 2 | trou alésé avec fente | sans trou transversal | C | trou alésé avec fente | 3 | 4 | 28 | 12H7 | 19 | - | 20 | - | 13 | 13.8 | ||
15.87 € | 1 | 4 jours | 100 | 44 | 2 | trou alésé | avec alésage transversal | A | trou alésé avec alésage transversal | 3 | - | 28 | 12H7 | 19 | M6 | 20 | 7.5 | 13 | - | ||
18.84 € | 1 | 4 jours | 100 | 44 | 2 | trou alésé avec fente | avec alésage transversal | B | Trou alésé avec fente, avec alésage transversal | 3 | 4 | 28 | 12H7 | 19 | M6 | 20 | 7.5 | 13 | 13.8 | ||
16.88 € | 1 | 4 jours | 125 | 53 | 3 | trou alésé | sans trou transversal | E | avec trou alésé | 4 | - | 35 | 12H7 | 25 | - | 23.5 | - | 18.5 | - | ||
19.83 € | 1 | 4 jours | 125 | 53 | 3 | trou alésé avec fente | sans trou transversal | C | trou alésé avec fente | 4 | 4 | 35 | 12H7 | 25 | - | 23.5 | - | 18.5 | 13.8 | ||
20.63 € | 1 | 4 jours | 125 | 53 | 3 | trou alésé | avec alésage transversal | A | trou alésé avec alésage transversal | 4 | - | 35 | 12H7 | 25 | M6 | 23.5 | 7.5 | 18.5 | - | ||
23.55 € | 1 | 4 jours | 125 | 53 | 3 | trou alésé avec fente | avec alésage transversal | B | Trou alésé avec fente, avec alésage transversal | 4 | 4 | 35 | 12H7 | 25 | M6 | 23.5 | 7.5 | 18.5 | 13.8 | ||
16.88 € | 1 | 4 jours | 125 | 53 | 3 | trou alésé | sans trou transversal | E | avec trou alésé | 4 | - | 35 | 14H7 | 25 | - | 23.5 | - | 18.5 | - | ||
19.83 € | 1 | 4 jours | 125 | 53 | 3 | trou alésé avec fente | sans trou transversal | C | trou alésé avec fente | 4 | 5 | 35 | 14H7 | 25 | - | 23.5 | - | 18.5 | 16.3 | ||
20.63 € | 1 | 4 jours | 125 | 53 | 3 | trou alésé | avec alésage transversal | A | trou alésé avec alésage transversal | 4 | - | 35 | 14H7 | 25 | M6 | 23.5 | 7.5 | 18.5 | - | ||
23.55 € | 1 | 4 jours | 125 | 53 | 3 | trou alésé avec fente | avec alésage transversal | B | Trou alésé avec fente, avec alésage transversal | 4 | 5 | 35 | 14H7 | 25 | M6 | 23.5 | 7.5 | 18.5 | 16.3 | ||
16.88 € | 1 | 4 jours | 125 | 53 | 3 | trou alésé | sans trou transversal | E | avec trou alésé | 4 | - | 35 | 16H7 | 25 | - | 23.5 | - | 18.5 | - | ||
19.83 € | 1 | 4 jours | 125 | 53 | 3 | trou alésé avec fente | sans trou transversal | C | trou alésé avec fente | 4 | 5 | 35 | 16H7 | 25 | - | 23.5 | - | 18.5 | 18.3 | ||
20.63 € | 1 | 4 jours | 125 | 53 | 3 | trou alésé | avec alésage transversal | A | trou alésé avec alésage transversal | 4 | - | 35 | 16H7 | 25 | M6 | 23.5 | 7.5 | 18.5 | - | ||
23.55 € | 1 | 4 jours | 125 | 53 | 3 | trou alésé avec fente | avec alésage transversal | B | Trou alésé avec fente, avec alésage transversal | 4 | 5 | 35 | 16H7 | 25 | M6 | 23.5 | 7.5 | 18.5 | 18.3 | ||
19.26 € | 1 | 4 jours | 160 | 64.5 | 4 | trou alésé | sans trou transversal | E | avec trou alésé | 5.6 | - | 45 | 14H7 | 25 | - | 28 | - | 18.5 | - | ||
22.23 € | 1 | 4 jours | 160 | 64.5 | 4 | trou alésé avec fente | sans trou transversal | C | trou alésé avec fente | 5.6 | 5 | 45 | 14H7 | 25 | - | 28 | - | 18.5 | 16.3 | ||
23.02 € | 1 | 4 jours | 160 | 64.5 | 4 | trou alésé | avec alésage transversal | A | trou alésé avec alésage transversal | 5.6 | - | 45 | 14H7 | 25 | M6 | 28 | 7.5 | 18.5 | - | ||
25.98 € | 1 | 4 jours | 160 | 64.5 | 4 | trou alésé avec fente | avec alésage transversal | B | Trou alésé avec fente, avec alésage transversal | 5.6 | 5 | 45 | 14H7 | 25 | M6 | 28 | 7.5 | 18.5 | 16.3 | ||
19.26 € | 1 | 4 jours | 160 | 64.5 | 4 | trou alésé | sans trou transversal | E | avec trou alésé | 5.6 | - | 45 | 16H7 | 25 | - | 28 | - | 18.5 | - | ||
22.23 € | 1 | 4 jours | 160 | 64.5 | 4 | trou alésé avec fente | sans trou transversal | C | trou alésé avec fente | 5.6 | 5 | 45 | 16H7 | 25 | - | 28 | - | 18.5 | 18.3 | ||
23.02 € | 1 | 4 jours | 160 | 64.5 | 4 | trou alésé | avec alésage transversal | A | trou alésé avec alésage transversal | 5.6 | - | 45 | 16H7 | 25 | M6 | 28 | 7.5 | 18.5 | - | ||
25.98 € | 1 | 4 jours | 160 | 64.5 | 4 | trou alésé avec fente | avec alésage transversal | B | Trou alésé avec fente, avec alésage transversal | 5.6 | 5 | 45 | 16H7 | 25 | M6 | 28 | 7.5 | 18.5 | 18.3 |
Loading...
Matériau principal | Thermoplastique | Couleur principale | gris noir | Poignée | Sans |
---|
Configurer
Propriétés de base
Poignée, D.E. D(Ø)
Poignée, épaisseur t(mm)
Taille
Version 1
Version 2
Forme
Type-forme
A1(mm)
B3(mm)
D(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
D7(mm)
H(mm)
H2(mm)
L1(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles