Référence fabricant: K0725.4100X12
Marque: KIPP
Prix: 13.03 €
Délai de livraison: 4 jours
Poignée, D.E. D: 99 Ø
Poignée, épaisseur t: 43 mm
A: 38 mm
B3: - mm
D2=Trou de fixation: 12H7 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0725.4100X12
Référence pièce
|
---|
K0725.4100X12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poignée, D.E. D (Ø) | Poignée, épaisseur t (mm) | A (mm) | B3 (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03 € | 1 | 4 jours | 99 | 43 | 38 | - | 12H7 | 28 | 20 | 25.5 | 20 | 93 | 24 | 51 | - |
Loading...
Poignée, matériau | Polyamide | Matériau du composant | Polyamide |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Volants à 2 rayons en plastique, avec poignée tournante (K0725), le numéro d'article est le suivant: K0725.4100X12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0725.4100X12.
Configurer
Propriétés de base
B3(mm)
T(mm)
Type
Poignée, D.E. D(Ø)
Poignée, épaisseur t(mm)
A(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H(mm)
H2(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0725.4080X08 |
K0725.4080X10 |
K0725.4100X10 |
K0725.4130X12 |
K0725.4130X14 |
K0725.4160X14 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Poignée, D.E. D (Ø) | Poignée, épaisseur t (mm) | A (mm) | B3 (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.83 € | 1 | 4 jours | 80 | 34 | 30 | - | 8H7 | 24.5 | 20 | 20 | 16 | 85 | 20 | 51 | - | ||
11.83 € | 1 | 4 jours | 80 | 34 | 30 | - | 10H7 | 24.5 | 20 | 20 | 16 | 85 | 20 | 51 | - | ||
13.03 € | 1 | 4 jours | 99 | 43 | 38 | - | 10H7 | 28 | 20 | 25.5 | 20 | 93 | 24 | 51 | - | ||
15.47 € | 1 | 4 jours | 129 | 50 | 55 | - | 12H7 | 32 | 23 | 30 | 21 | 112 | 24 | 62 | - | ||
15.47 € | 1 | 4 jours | 129 | 50 | 55 | - | 14H7 | 32 | 23 | 30 | 21 | 112 | 24 | 62 | - | ||
20.19 € | 1 | 4 jours | 159 | 57 | 66 | - | 14H7 | 40 | 23 | 33 | 22 | 119 | 32 | 62 | - |