Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poignée, D.E. D (Ø) | Poignée, épaisseur t (mm) | B3 (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | poignées de machines fixes (DIN 39 forme E) (mm) | L1 (mm) | T (mm) | Nombre de rayons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.08 € | 1 | 4 jours | 80 | 29 | - | 10H7 | 25 | ø 16 x M6 x 50 | 16 | - | 3 | ||
16.08 € | 1 | 4 jours | 80 | 29 | - | 12H7 | 25 | ø 16 x M6 x 50 | 16 | - | 3 | ||
17.80 € | 1 | 4 jours | 100 | 33 | - | 10H7 | 29 | ø 16 x M6 x 50 | 17 | - | 3 | ||
17.80 € | 1 | 4 jours | 100 | 33 | - | 12H7 | 29 | ø 16 x M6 x 50 | 17 | - | 3 | ||
22.23 € | 1 | 4 jours | 125 | 36 | - | 12H7 | 31 | ø 20 x M8 x 64 | 18 | - | 3 | ||
22.23 € | 1 | 4 jours | 125 | 36 | - | 14H7 | 31 | ø 20 x M8 x 64 | 18 | - | 3 | ||
24.75 € | 1 | 4 jours | 140 | 39 | - | 14H7 | 36 | ø 20 x M8 x 64 | 19 | - | 3 | ||
24.75 € | 1 | 4 jours | 140 | 39 | - | 16H7 | 36 | ø 20 x M8 x 64 | 19 | - | 3 | ||
29.44 € | 1 | 4 jours | 160 | 40 | - | 14H7 | 36 | ø 25 x M10 x 80 | 20 | - | 3 | ||
29.44 € | 1 | 4 jours | 160 | 40 | - | 16H7 | 36 | ø 25 x M10 x 80 | 20 | - | 3 | ||
33.13 € | 1 | 4 jours | 180 | 43 | - | 16H7 | 37 | ø 25 x M10 x 80 | 22 | - | 3 | ||
33.13 € | 1 | 4 jours | 180 | 43 | - | 18H7 | 37 | ø 25 x M10 x 80 | 22 | - | 3 | ||
38.25 € | 1 | 4 jours | 200 | 45 | - | 18H7 | 43 | ø 25 x M10 x 80 | 24 | - | 3 | ||
38.25 € | 1 | 4 jours | 200 | 45 | - | 22H7 | 43 | ø 25 x M10 x 80 | 24 | - | 3 | ||
60.02 € | 1 | 4 jours | 250 | 50 | - | 22H7 | 49 | ø 32 x M12 x 100 | 28 | - | 5 | ||
60.02 € | 1 | 4 jours | 250 | 50 | - | 26H7 | 49 | ø 32 x M12 x 100 | 28 | - | 5 | ||
86.39 € | 1 | 4 jours | 315 | 56 | - | 26H7 | 54 | ø 32 x M12 x 100 | 33 | - | 5 | ||
86.39 € | 1 | 4 jours | 315 | 56 | - | 30H7 | 54 | ø 32 x M12 x 100 | 33 | - | 5 | ||
156.92 € | 1 | 4 jours | 400 | 63 | - | 30H7 | 65 | ø 36 x M16 x 112 | 38 | - | 5 | ||
156.92 € | 1 | 4 jours | 400 | 63 | - | 34H7 | 65 | ø 36 x M16 x 112 | 38 | - | 5 | ||
244.75 € | 1 | 4 jours | 500 | 72 | - | 34H7 | 79 | ø 36 x M16 x 112 | 45 | - | 5 | ||
244.75 € | 1 | 4 jours | 500 | 72 | - | 40H7 | 79 | ø 36 x M16 x 112 | 45 | - | 5 | ||
18.25 € | 1 | 4 jours | 80 | 29 | 3 | 10H7 | 25 | ø 16 x M6 x 50 | 16 | 11.4 | 3 | ||
18.25 € | 1 | 4 jours | 80 | 29 | 4 | 12H7 | 25 | ø 16 x M6 x 50 | 16 | 13.8 | 3 | ||
19.60 € | 1 | 4 jours | 100 | 33 | 3 | 10H7 | 29 | ø 16 x M6 x 50 | 17 | 11.4 | 3 | ||
19.60 € | 1 | 4 jours | 100 | 33 | 4 | 12H7 | 29 | ø 16 x M6 x 50 | 17 | 13.8 | 3 | ||
24.17 € | 1 | 4 jours | 125 | 36 | 4 | 12H7 | 31 | ø 20 x M8 x 64 | 18 | 13.8 | 3 | ||
24.17 € | 1 | 4 jours | 125 | 36 | 5 | 14H7 | 31 | ø 20 x M8 x 64 | 18 | 16.3 | 3 | ||
26.69 € | 1 | 4 jours | 140 | 39 | 5 | 14H7 | 36 | ø 20 x M8 x 64 | 19 | 16.3 | 3 | ||
26.69 € | 1 | 4 jours | 140 | 39 | 5 | 16H7 | 36 | ø 20 x M8 x 64 | 19 | 18.3 | 3 | ||
31.46 € | 1 | 4 jours | 160 | 40 | 5 | 14H7 | 36 | ø 25 x M10 x 80 | 20 | 16.3 | 3 | ||
31.46 € | 1 | 4 jours | 160 | 40 | 5 | 16H7 | 36 | ø 25 x M10 x 80 | 20 | 18.3 | 3 | ||
35.12 € | 1 | 4 jours | 180 | 43 | 5 | 16H7 | 37 | ø 25 x M10 x 80 | 22 | 18.3 | 3 | ||
35.12 € | 1 | 4 jours | 180 | 43 | 6 | 18H7 | 37 | ø 25 x M10 x 80 | 22 | 20.8 | 3 | ||
40.46 € | 1 | 4 jours | 200 | 45 | 6 | 18H7 | 43 | ø 25 x M10 x 80 | 24 | 20.8 | 3 | ||
40.46 € | 1 | 4 jours | 200 | 45 | 6 | 22H7 | 43 | ø 25 x M10 x 80 | 24 | 24.8 | 3 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | 250 | 50 | 6 | 22H7 | 49 | ø 32 x M12 x 100 | 28 | 24.8 | 5 | ||
62.77 € | 1 | 4 jours | 250 | 50 | 8 | 26H7 | 49 | ø 32 x M12 x 100 | 28 | 29.3 | 5 | ||
89.30 € | 1 | 4 jours | 315 | 56 | 8 | 26H7 | 54 | ø 32 x M12 x 100 | 33 | 29.3 | 5 | ||
89.30 € | 1 | 4 jours | 315 | 56 | 8 | 30H7 | 54 | ø 32 x M12 x 100 | 33 | 33.3 | 5 | ||
160.06 € | 1 | 4 jours | 400 | 63 | 8 | 30H7 | 65 | ø 36 x M16 x 112 | 38 | 33.3 | 5 | ||
160.06 € | 1 | 4 jours | 400 | 63 | 10 | 34H7 | 65 | ø 36 x M16 x 112 | 38 | 37.3 | 5 | ||
252.07 € | 1 | 4 jours | 500 | 72 | 10 | 34H7 | 79 | ø 36 x M16 x 112 | 45 | 37.3 | 5 | ||
252.07 € | 1 | 4 jours | 500 | 72 | 12 | 40H7 | 79 | ø 36 x M16 x 112 | 45 | 43.3 | 5 |
Loading...
Poignée, matériau | Aluminium | Matériau du composant | Aluminium | Poignée | poignées de machines |
---|
Configurer
Propriétés de base
Poignée, D.E. D(Ø)
Poignée, épaisseur t(mm)
B3(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
poignées de machines fixes (DIN 39 forme E)(mm)
L1(mm)
T(mm)
Nombre de rayons
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles