Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poignée, D.E. D (Ø) | Poignée, épaisseur t (mm) | B3 (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | Poignée tournante (DIN 98 forme E) (mm) | T (mm) | Nombre de rayons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.01 € | 1 | 4 jours | 80 | 29 | - | 10H7 | 25 | 16 | ø 16 x M6 x 54.5 | - | 3 | ||
20.01 € | 1 | 4 jours | 80 | 29 | - | 12H7 | 25 | 16 | ø 16 x M6 x 54.5 | - | 3 | ||
20.77 € | 1 | 4 jours | 100 | 33 | - | 10H7 | 29 | 17 | ø 16 x M6 x 54.5 | - | 3 | ||
20.77 € | 1 | 4 jours | 100 | 33 | - | 12H7 | 29 | 17 | ø 16 x M6 x 54.5 | - | 3 | ||
25.24 € | 1 | 4 jours | 125 | 36 | - | 12H7 | 31 | 18 | ø 20 x M8 x 67 | - | 3 | ||
25.24 € | 1 | 4 jours | 125 | 36 | - | 14H7 | 31 | 18 | ø 20 x M8 x 67 | - | 3 | ||
28.34 € | 1 | 4 jours | 140 | 39 | - | 14H7 | 36 | 19 | ø 20 x M8 x 67 | - | 3 | ||
28.34 € | 1 | 4 jours | 140 | 39 | - | 16H7 | 36 | 19 | ø 20 x M8 x 67 | - | 3 | ||
32.75 € | 1 | 4 jours | 160 | 40 | - | 14H7 | 36 | 20 | ø 25 x M10 x 83 | - | 3 | ||
32.75 € | 1 | 4 jours | 160 | 40 | - | 16H7 | 36 | 20 | ø 25 x M10 x 83 | - | 3 | ||
39.92 € | 1 | 4 jours | 180 | 43 | - | 16H7 | 37 | 22 | ø 25 x M10 x 83 | - | 3 | ||
39.92 € | 1 | 4 jours | 180 | 43 | - | 18H7 | 37 | 22 | ø 25 x M10 x 83 | - | 3 | ||
42.63 € | 1 | 4 jours | 200 | 45 | - | 18H7 | 43 | 24 | ø 25 x M10 x 83 | - | 3 | ||
42.63 € | 1 | 4 jours | 200 | 45 | - | 22H7 | 43 | 24 | ø 25 x M10 x 83 | - | 3 | ||
64.58 € | 1 | 4 jours | 250 | 50 | - | 22H7 | 49 | 28 | ø 32 x M12 x 105.5 | - | 5 | ||
64.58 € | 1 | 4 jours | 250 | 50 | - | 26H7 | 49 | 28 | ø 32 x M12 x 105.5 | - | 5 | ||
93.37 € | 1 | 4 jours | 315 | 56 | - | 26H7 | 54 | 33 | ø 32 x M12 x 105.5 | - | 5 | ||
93.37 € | 1 | 4 jours | 315 | 56 | - | 30H7 | 54 | 33 | ø 32 x M12 x 105.5 | - | 5 | ||
155.78 € | 1 | 4 jours | 400 | 63 | - | 30H7 | 65 | 38 | ø 36 x M16 x 117 | - | 5 | ||
155.78 € | 1 | 4 jours | 400 | 63 | - | 34H7 | 65 | 38 | ø 36 x M16 x 117 | - | 5 | ||
241.76 € | 1 | 4 jours | 500 | 72 | - | 34H7 | 79 | 45 | ø 36 x M16 x 117 | - | 5 | ||
241.76 € | 1 | 4 jours | 500 | 72 | - | 40H7 | 79 | 45 | ø 36 x M16 x 117 | - | 5 | ||
21.63 € | 1 | 4 jours | 80 | 29 | 3 | 10H7 | 25 | 16 | ø 16 x M6 x 54.5 | 11.4 | 3 | ||
21.63 € | 1 | 4 jours | 80 | 29 | 4 | 12H7 | 25 | 16 | ø 16 x M6 x 54.5 | 13.8 | 3 | ||
23.08 € | 1 | 4 jours | 100 | 33 | 3 | 10H7 | 29 | 17 | ø 16 x M6 x 54.5 | 11.4 | 3 | ||
23.08 € | 1 | 4 jours | 100 | 33 | 4 | 12H7 | 29 | 17 | ø 16 x M6 x 54.5 | 13.8 | 3 | ||
27.76 € | 1 | 4 jours | 125 | 36 | 4 | 12H7 | 31 | 18 | ø 20 x M8 x 67 | 13.8 | 3 | ||
27.76 € | 1 | 4 jours | 125 | 36 | 5 | 14H7 | 31 | 18 | ø 20 x M8 x 67 | 16.3 | 3 | ||
30.94 € | 1 | 4 jours | 140 | 39 | 5 | 14H7 | 36 | 19 | ø 20 x M8 x 67 | 16.3 | 3 | ||
30.94 € | 1 | 4 jours | 140 | 39 | 5 | 16H7 | 36 | 19 | ø 20 x M8 x 67 | 18.3 | 3 | ||
34.55 € | 1 | 4 jours | 160 | 40 | 5 | 14H7 | 36 | 20 | ø 25 x M10 x 83 | 16.3 | 3 | ||
34.55 € | 1 | 4 jours | 160 | 40 | 5 | 16H7 | 36 | 20 | ø 25 x M10 x 83 | 18.3 | 3 | ||
41.81 € | 1 | 4 jours | 180 | 43 | 5 | 16H7 | 37 | 22 | ø 25 x M10 x 83 | 18.3 | 3 | ||
41.81 € | 1 | 4 jours | 180 | 43 | 6 | 18H7 | 37 | 22 | ø 25 x M10 x 83 | 20.8 | 3 | ||
44.71 € | 1 | 4 jours | 200 | 45 | 6 | 18H7 | 43 | 24 | ø 25 x M10 x 83 | 20.8 | 3 | ||
44.71 € | 1 | 4 jours | 200 | 45 | 6 | 22H7 | 43 | 24 | ø 25 x M10 x 83 | 24.8 | 3 | ||
67.05 € | 1 | 4 jours | 250 | 50 | 6 | 22H7 | 49 | 28 | ø 32 x M12 x 105.5 | 24.8 | 5 | ||
67.05 € | 1 | 4 jours | 250 | 50 | 8 | 26H7 | 49 | 28 | ø 32 x M12 x 105.5 | 29.3 | 5 | ||
96.07 € | 1 | 4 jours | 315 | 56 | 8 | 26H7 | 54 | 33 | ø 32 x M12 x 105.5 | 29.3 | 5 | ||
96.07 € | 1 | 4 jours | 315 | 56 | 8 | 30H7 | 54 | 33 | ø 32 x M12 x 105.5 | 33.3 | 5 | ||
158.82 € | 1 | 4 jours | 400 | 63 | 8 | 30H7 | 65 | 38 | ø 36 x M16 x 117 | 33.3 | 5 | ||
158.82 € | 1 | 4 jours | 400 | 63 | 10 | 34H7 | 65 | 38 | ø 36 x M16 x 117 | 37.3 | 5 | ||
247.83 € | 1 | 4 jours | 500 | 72 | 10 | 34H7 | 79 | 45 | ø 36 x M16 x 117 | 37.3 | 5 | ||
247.83 € | 1 | 4 jours | 500 | 72 | 12 | 40H7 | 79 | 45 | ø 36 x M16 x 117 | 43.3 | 5 |
Loading...
Poignée, matériau | Aluminium | Matériau du composant | Aluminium | Poignée | poignées de machines |
---|
Configurer
Propriétés de base
Poignée, D.E. D(Ø)
Poignée, épaisseur t(mm)
B3(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
L1(mm)
Poignée tournante (DIN 98 forme E)(mm)
T(mm)
Nombre de rayons
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles