Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0160.1125X12
Référence pièce
|
---|
K0160.1125X12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poignée, D.E. D (Ø) | Poignée, épaisseur t (mm) | B3 (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | T (mm) | Nombre de rayons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.89 € | 1 | 4 jours | 125 | 36 | 4 | 12H7 | 31 | 18 | 13.8 | 3 |
Loading...
Poignée, matériau | Aluminium | Poignée | Sans |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Volants, DIN 950, aluminium, sans poignée (K0160), le numéro d'article est le suivant: K0160.1125X12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0160.1125X12.
Configurer
Propriétés de base
Type
Poignée, D.E. D(Ø)
Poignée, épaisseur t(mm)
B3(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
L1(mm)
T(mm)
Nombre de rayons
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0160.0100X12 |
K0160.0125X12 |
K0160.0125X14 |
K0160.1125X14 |
K0160.1140X14 |
K0160.1140X16 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Poignée, D.E. D (Ø) | Poignée, épaisseur t (mm) | B3 (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | T (mm) | Nombre de rayons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06 € | 1 | 4 jours | 100 | 33 | - | 12H7 | 29 | 17 | - | 3 | ||
13.90 € | 1 | 4 jours | 125 | 36 | - | 12H7 | 31 | 18 | - | 3 | ||
13.90 € | 1 | 4 jours | 125 | 36 | - | 14H7 | 31 | 18 | - | 3 | ||
15.89 € | 1 | 4 jours | 125 | 36 | 5 | 14H7 | 31 | 18 | 16.3 | 3 | ||
18.63 € | 1 | 4 jours | 140 | 39 | 5 | 14H7 | 36 | 19 | 16.3 | 3 | ||
18.63 € | 1 | 4 jours | 140 | 39 | 5 | 16H7 | 36 | 19 | 18.3 | 3 |