Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0160.1080X10
Référence pièce
|
---|
K0160.1080X10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poignée, D.E. D (Ø) | Poignée, épaisseur t (mm) | B3 (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | T (mm) | Nombre de rayons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10 € | 1 | 4 jours | 80 | 29 | 3 | 10H7 | 25 | 16 | 11.4 | 3 |
Loading...
Poignée, matériau | Aluminium | Poignée | Sans |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Volants, DIN 950, aluminium, sans poignée (K0160), le numéro d'article est le suivant: K0160.1080X10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0160.1080X10.
Configurer
Propriétés de base
Type
Poignée, D.E. D(Ø)
Poignée, épaisseur t(mm)
B3(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
L1(mm)
T(mm)
Nombre de rayons
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0160.0100X12 |
K0160.0125X12 |
K0160.0125X14 |
K0160.1080X12 |
K0160.1100X10 |
K0160.1100X12 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Poignée, D.E. D (Ø) | Poignée, épaisseur t (mm) | B3 (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | T (mm) | Nombre de rayons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06 € | 1 | 4 jours | 100 | 33 | - | 12H7 | 29 | 17 | - | 3 | ||
13.90 € | 1 | 4 jours | 125 | 36 | - | 12H7 | 31 | 18 | - | 3 | ||
13.90 € | 1 | 4 jours | 125 | 36 | - | 14H7 | 31 | 18 | - | 3 | ||
12.10 € | 1 | 4 jours | 80 | 29 | 4 | 12H7 | 25 | 16 | 13.8 | 3 | ||
13.00 € | 1 | 4 jours | 100 | 33 | 3 | 10H7 | 29 | 17 | 11.4 | 3 | ||
13.00 € | 1 | 4 jours | 100 | 33 | 4 | 12H7 | 29 | 17 | 13.8 | 3 |