Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1208.0100X10 |
K1208.0125X12 |
K1208.0160X16 |
K1208.0200X18 |
K1208.1100X10 |
K1208.1125X12 |
K1208.1160X16 |
K1208.1200X18 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poignée, D.E. D (Ø) | Poignée, épaisseur t (mm) | Version 1 | B3 (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | D7=Filetage | L1 (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.09 € | 1 | 4 jours | 100 | 33 | trou alésé | - | 10H7 | 26 | M6 | 17 | - | ||
63.25 € | 1 | 4 jours | 125 | 36 | trou alésé | - | 12H7 | 28 | M8 | 18 | - | ||
93.25 € | 1 | 4 jours | 160 | 40 | trou alésé | - | 16H7 | 32 | M10 | 20 | - | ||
161.45 € | 1 | 4 jours | 200 | 45 | trou alésé | - | 18H7 | 38 | M10 | 24 | - | ||
46.33 € | 1 | 4 jours | 100 | 33 | trou alésé avec fente | 3 | 10H7 | 26 | M6 | 17 | 11.4 | ||
65.48 € | 1 | 4 jours | 125 | 36 | trou alésé avec fente | 4 | 12H7 | 28 | M8 | 18 | 13.8 | ||
95.47 € | 1 | 4 jours | 160 | 40 | trou alésé avec fente | 5 | 16H7 | 32 | M10 | 20 | 18.3 | ||
163.69 € | 1 | 4 jours | 200 | 45 | trou alésé avec fente | 6 | 18H7 | 38 | M10 | 24 | 20.8 |
Loading...
Poignée, matériau | Acier inoxydable | Corde acier | 1.4401 | Couleur principale | Poli |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rayons | 3 |
Configurer
Propriétés de base
Poignée, D.E. D(Ø)
Poignée, épaisseur t(mm)
Version 1
B3(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
D7=Filetage
L1(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles