Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poignée, D.E. D (Ø) | Poignée, épaisseur t (mm) | B3 (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | Poignée cylindrique fixe (mm) | L1 (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.74 € | 1 | 4 jours | 80 | 31 | - | 10H7 | 26 | ø 18 x M6 x 40 | 16 | - | ||
14.74 € | 1 | 4 jours | 80 | 31 | - | 12H7 | 26 | ø 18 x M6 x 40 | 16 | - | ||
16.45 € | 1 | 4 jours | 100 | 34 | - | 10H7 | 31 | ø 18 x M6 x 40 | 17 | - | ||
16.45 € | 1 | 4 jours | 100 | 34 | - | 12H7 | 31 | ø 18 x M6 x 40 | 17 | - | ||
20.57 € | 1 | 4 jours | 125 | 37 | - | 12H7 | 30 | ø 21 x M8 x 50 | 18 | - | ||
20.57 € | 1 | 4 jours | 125 | 37 | - | 14H7 | 30 | ø 21 x M8 x 50 | 18 | - | ||
23.01 € | 1 | 4 jours | 140 | 34 | - | 14H7 | 34 | ø 21 x M8 x 50 | 19 | - | ||
23.01 € | 1 | 4 jours | 140 | 34 | - | 15H7 | 34 | ø 21 x M8 x 50 | 19 | - | ||
32.14 € | 1 | 4 jours | 160 | 40 | - | 15H7 | 40 | ø 26 x M10 x 80 | 20 | - | ||
32.14 € | 1 | 4 jours | 160 | 40 | - | 16H7 | 40 | ø 26 x M10 x 80 | 20 | - | ||
38.59 € | 1 | 4 jours | 200 | 46 | - | 18H7 | 50 | ø 26 x M10 x 80 | 24 | - | ||
38.59 € | 1 | 4 jours | 200 | 46 | - | 20H7 | 50 | ø 26 x M10 x 80 | 24 | - | ||
63.42 € | 1 | 4 jours | 250 | 49 | - | 22H7 | 50 | ø 28 x M12 x 90 | 28 | - | ||
63.42 € | 1 | 4 jours | 250 | 49 | - | 24H7 | 50 | ø 28 x M12 x 90 | 28 | - | ||
16.48 € | 1 | 4 jours | 80 | 31 | 3 | 10H7 | 26 | ø 18 x M6 x 40 | 16 | 11.4 | ||
16.48 € | 1 | 4 jours | 80 | 31 | 4 | 12H7 | 26 | ø 18 x M6 x 40 | 16 | 13.8 | ||
18.18 € | 1 | 4 jours | 100 | 34 | 3 | 10H7 | 31 | ø 18 x M6 x 40 | 17 | 11.4 | ||
18.18 € | 1 | 4 jours | 100 | 34 | 4 | 12H7 | 31 | ø 18 x M6 x 40 | 17 | 13.8 | ||
22.45 € | 1 | 4 jours | 125 | 37 | 4 | 12H7 | 30 | ø 21 x M8 x 50 | 18 | 13.8 | ||
22.45 € | 1 | 4 jours | 125 | 37 | 5 | 14H7 | 30 | ø 21 x M8 x 50 | 18 | 16.3 | ||
24.82 € | 1 | 4 jours | 140 | 34 | 5 | 14H7 | 34 | ø 21 x M8 x 50 | 19 | 16.3 | ||
24.82 € | 1 | 4 jours | 140 | 34 | 5 | 15H7 | 34 | ø 21 x M8 x 50 | 19 | 17.3 | ||
34.07 € | 1 | 4 jours | 160 | 40 | 5 | 15H7 | 40 | ø 26 x M10 x 80 | 20 | 17.3 | ||
34.07 € | 1 | 4 jours | 160 | 40 | 5 | 16H7 | 40 | ø 26 x M10 x 80 | 20 | 18.3 | ||
40.71 € | 1 | 4 jours | 200 | 46 | 6 | 18H7 | 50 | ø 26 x M10 x 80 | 24 | 20.8 | ||
40.71 € | 1 | 4 jours | 200 | 46 | 6 | 20H7 | 50 | ø 26 x M10 x 80 | 24 | 22.8 | ||
66.25 € | 1 | 4 jours | 250 | 49 | 6 | 22H7 | 50 | ø 28 x M12 x 90 | 28 | 24.8 | ||
66.25 € | 1 | 4 jours | 250 | 49 | 8 | 24H7 | 50 | ø 28 x M12 x 90 | 28 | 27.3 |
Loading...
Poignée, matériau | Aluminium | Matériau du composant | Thermodurcissable |
---|
Configurer
Propriétés de base
Poignée, D.E. D(Ø)
Poignée, épaisseur t(mm)
B3(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
Poignée cylindrique fixe(mm)
L1(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles