Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0161.5125X14
Référence pièce
|
---|
K0161.5125X14 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poignée, D.E. D (Ø) | Poignée, épaisseur t (mm) | B3 (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | T (mm) | Poignée cylindrique tournante (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.82 € | 1 | 4 jours | 125 | 37 | 5 | 14H7 | 30 | 18 | 16.3 | ø 22 x M8 x 56 |
Loading...
Poignée, matériau | Aluminium | Matériau du composant | Thermodurcissable |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Volants pleins, aluminium, avec poignée cylindrique tournante, polis (K0161), le numéro d'article est le suivant: K0161.5125X14.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0161.5125X14.
Configurer
Propriétés de base
Type
Poignée, D.E. D(Ø)
Poignée, épaisseur t(mm)
B3(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
L1(mm)
T(mm)
Poignée cylindrique tournante(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0161.4100X12 |
K0161.4125X12 |
K0161.4125X14 |
K0161.5140X14 |
K0161.5140X15 |
K0161.5160X15 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Poignée, D.E. D (Ø) | Poignée, épaisseur t (mm) | B3 (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | T (mm) | Poignée cylindrique tournante (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.24 € | 1 | 4 jours | 100 | 34 | - | 12H7 | 31 | 17 | - | ø 18 x M6 x 40 | ||
26.00 € | 1 | 4 jours | 125 | 37 | - | 12H7 | 30 | 18 | - | ø 22 x M8 x 56 | ||
26.00 € | 1 | 4 jours | 125 | 37 | - | 14H7 | 30 | 18 | - | ø 22 x M8 x 56 | ||
30.19 € | 1 | 4 jours | 140 | 34 | 5 | 14H7 | 34 | 19 | 16.3 | ø 22 x M8 x 56 | ||
30.19 € | 1 | 4 jours | 140 | 34 | 5 | 15H7 | 34 | 19 | 17.3 | ø 22 x M8 x 56 | ||
36.85 € | 1 | 4 jours | 160 | 40 | 5 | 15H7 | 40 | 20 | 17.3 | ø 26 x M10 x 80 |