Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poignée, D.E. D (Ø) | Poignée, épaisseur t (mm) | Version 1 | B3 (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.04 € | 1 | 4 jours | 80 | 30 | trou alésé | - | 10H7 | 25 | 16 | - | ||
10.04 € | 1 | 4 jours | 80 | 30 | trou alésé | - | 12H7 | 25 | 16 | - | ||
11.63 € | 1 | 4 jours | 100 | 31 | trou alésé | - | 10H7 | 28 | 17 | - | ||
11.63 € | 1 | 4 jours | 100 | 31 | trou alésé | - | 12H7 | 28 | 17 | - | ||
14.25 € | 1 | 4 jours | 120 | 30 | trou alésé | - | 12H7 | 27 | 18 | - | ||
14.25 € | 1 | 4 jours | 120 | 30 | trou alésé | - | 14H7 | 27 | 18 | - | ||
20.68 € | 1 | 4 jours | 160 | 40 | trou alésé | - | 14H7 | 34 | 20 | - | ||
20.68 € | 1 | 4 jours | 160 | 40 | trou alésé | - | 16H7 | 34 | 20 | - | ||
28.73 € | 1 | 4 jours | 200 | 44 | trou alésé | - | 18H7 | 40 | 24 | - | ||
28.73 € | 1 | 4 jours | 200 | 44 | trou alésé | - | 22H7 | 40 | 24 | - | ||
48.45 € | 1 | 4 jours | 250 | 61 | trou alésé | - | 22H7 | 49 | 28 | - | ||
48.45 € | 1 | 4 jours | 250 | 61 | trou alésé | - | 26H7 | 49 | 28 | - | ||
61.88 € | 1 | 4 jours | 280 | 38 | trou alésé | - | 24H7 | 51 | 30 | - | ||
61.88 € | 1 | 4 jours | 280 | 38 | trou alésé | - | 28H7 | 51 | 30 | - | ||
101.20 € | 1 | 4 jours | 360 | 73 | trou alésé | - | 28H7 | 63 | 35 | - | ||
101.20 € | 1 | 4 jours | 360 | 73 | trou alésé | - | 32H7 | 63 | 35 | - | ||
11.83 € | 1 | 4 jours | 80 | 30 | trou alésé avec fente | 3 | 10H7 | 25 | 16 | 11.4 | ||
11.83 € | 1 | 4 jours | 80 | 30 | trou alésé avec fente | 4 | 12H7 | 25 | 16 | 13.8 | ||
13.50 € | 1 | 4 jours | 100 | 31 | trou alésé avec fente | 3 | 10H7 | 28 | 17 | 11.4 | ||
13.50 € | 1 | 4 jours | 100 | 31 | trou alésé avec fente | 4 | 12H7 | 28 | 17 | 13.8 | ||
16.19 € | 1 | 4 jours | 120 | 30 | trou alésé avec fente | 4 | 12H7 | 27 | 18 | 13.8 | ||
16.19 € | 1 | 4 jours | 120 | 30 | trou alésé avec fente | 5 | 14H7 | 27 | 18 | 16.3 | ||
22.68 € | 1 | 4 jours | 160 | 40 | trou alésé avec fente | 5 | 14H7 | 34 | 20 | 16.3 | ||
22.68 € | 1 | 4 jours | 160 | 40 | trou alésé avec fente | 5 | 16H7 | 34 | 20 | 18.3 | ||
30.96 € | 1 | 4 jours | 200 | 44 | trou alésé avec fente | 6 | 18H7 | 40 | 24 | 20.8 | ||
30.96 € | 1 | 4 jours | 200 | 44 | trou alésé avec fente | 6 | 22H7 | 40 | 24 | 24.8 | ||
51.22 € | 1 | 4 jours | 250 | 61 | trou alésé avec fente | 6 | 22H7 | 49 | 28 | 24.8 | ||
51.22 € | 1 | 4 jours | 250 | 61 | trou alésé avec fente | 8 | 26H7 | 49 | 28 | 29.3 | ||
64.73 € | 1 | 4 jours | 280 | 38 | trou alésé avec fente | 8 | 24H7 | 51 | 30 | 27.3 | ||
64.73 € | 1 | 4 jours | 280 | 38 | trou alésé avec fente | 8 | 28H7 | 51 | 30 | 31.3 | ||
104.16 € | 1 | 4 jours | 360 | 73 | trou alésé avec fente | 8 | 28H7 | 63 | 35 | 31.3 | ||
104.16 € | 1 | 4 jours | 360 | 73 | trou alésé avec fente | 10 | 32H7 | 63 | 35 | 35.3 |
Loading...
Poignée, matériau | Aluminium |
---|
Configurer
Propriétés de base
Poignée, D.E. D(Ø)
Poignée, épaisseur t(mm)
Version 1
B3(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
L1(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles