Volants pleins, aluminium, sans poignée cylindrique, noir, revêtement par pulvérisation (K0161)

Volants pleins, aluminium, sans poignée cylindrique, noir, revêtement par pulvérisation (K0161)
· Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, armement, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils

· Diamètre et planéité de la jante inférieurs au degré de tolérance ISO (IT) 12

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0161.01080X10
K0161.01080X12
K0161.01100X10
K0161.01100X12
K0161.01125X12
K0161.01125X14
K0161.01140X14
K0161.01140X15
K0161.01160X15
K0161.01160X16
K0161.01200X18
K0161.01200X20
K0161.01250X22
K0161.01250X24
K0161.11080X10
K0161.11080X12
K0161.11100X10
K0161.11100X12
K0161.11125X12
K0161.11125X14
K0161.11140X14
K0161.11140X15
K0161.11160X15
K0161.11160X16
K0161.11200X18
K0161.11200X20
K0161.11250X22
K0161.11250X24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poignée, D.E. D
(Ø)
Poignée, épaisseur t
(mm)
B3
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)

10.14 €

1 4 jours 8031-10H72616-

10.14 €

1 4 jours 8031-12H72616-

11.93 €

1 4 jours 10034-10H73117-

11.93 €

1 4 jours 10034-12H73117-

15.30 €

1 4 jours 12537-12H73018-

15.30 €

1 4 jours 12537-14H73018-

17.85 €

1 4 jours 14034-14H73419-

17.85 €

1 4 jours 14034-15H73419-

24.52 €

1 4 jours 16040-15H74020-

24.52 €

1 4 jours 16040-16H74020-

31.36 €

1 4 jours 20046-18H75024-

31.36 €

1 4 jours 20046-20H75024-

56.19 €

1 4 jours 25049-22H75028-

56.19 €

1 4 jours 25049-24H75028-

11.96 €

1 4 jours 8031310H7261611.4

11.96 €

1 4 jours 8031412H7261613.8

13.78 €

1 4 jours 10034310H7311711.4

13.78 €

1 4 jours 10034412H7311713.8

17.26 €

1 4 jours 12537412H7301813.8

17.26 €

1 4 jours 12537514H7301816.3

19.84 €

1 4 jours 14034514H7341916.3

19.84 €

1 4 jours 14034515H7341917.3

26.57 €

1 4 jours 16040515H7402017.3

26.57 €

1 4 jours 16040516H7402018.3

33.51 €

1 4 jours 20046618H7502420.8

33.51 €

1 4 jours 20046620H7502422.8

58.95 €

1 4 jours 25049622H7502824.8

58.95 €

1 4 jours 25049824H7502827.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée, matériau Aluminium Couleur principale revêtement en poudre, noir

Assistance technique