Roulettes fixes (K1765)

Roulettes fixes (K1765)
· Manipulation simple et sans effort

· Capacité de charge dynamique élevée

· Faible frottement

· Bandage fin.

· Respect des sols.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1765.101000401
K1765.101250401
K1765.101500501
K1765.101600501
K1765.102000501
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Charge admissible
(kg)

132.20 €

1 4 jours 1251004096055851008076200

138.59 €

1 4 jours 1501254096055851008076200

184.02 €

1 4 jours 19015050118075110140105-400

210.53 €

1 4 jours 19516050118075110140105-400

258.19 €

1 4 jours 23520050118075110140105-400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Caoutchouc Matériau du composant Acier Roulements de roue roulement à billes

Assistance technique