Roulettes fixes (K1766)

Roulettes fixes (K1766)
· Roues en caoutchouc souple

· Déplacement silencieux

· Élasticité élevée

· Faible frottement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1766.101000401
K1766.101250401
K1766.101500401
K1766.101600501
K1766.102000501
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Charge admissible
(kg)

60.57 €

1 4 jours 1251004096055851008076150

75.16 €

1 4 jours 1501254096055851008076150

132.96 €

1 4 jours 19015040118075110140105-280

135.61 €

1 4 jours 19516050118075110140105-300

173.89 €

1 4 jours 23520050118075110140105-300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Caoutchouc Matériau du composant Acier Roulements de roue roulement à billes

Assistance technique