Roulettes fixes (K1768)

Roulettes fixes (K1768)
· Corps en tôle d’acier

· Jante en acier

· Bandage polyuréthane, faible frottement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1768.125501
K1768.160501
K1768.200501
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Charge admissible
(kg)

164.28 €

1 4 jours 170125500

213.49 €

1 4 jours 202160700

238.20 €

1 4 jours 245200900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur de roue B(mm) 50 Matériau principal Polyuréthanne Matériau du composant Acier
Roulements de roue roulement à billes D1(mm) 11 B1(mm) 80
B2(mm) 75 B3(mm) 110 L(mm) 140
L1(mm) 105

Assistance technique