Roulettes fixes (K1770)

Roulettes fixes (K1770)
· Roues avec palier lisse

· Corps en tôle d’acier

· Roue en polyamide, résistante à l'usure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1770.075321
K1770.100371
K1770.125401
K1770.150501
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Charge admissible
(kg)

13.95 €

1 4 jours 987532960-8510080200

19.77 €

1 4 jours 12510037960-8510080200

23.84 €

1 4 jours 15012540960-8510080200

47.13 €

1 4 jours 19015050118075110140105400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyamide Matériau du composant Acier Roulements de roue palier lisse

Assistance technique